現在提供此產品的更新版本

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的產品不同
PCM5100A 現行 具 32 位元、384kHz PCM 介面的 2VRMS DirectPath™、100dB 音訊立體聲道 DAC Newer version for cost-sensitive designs

產品詳細資料

Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 96 Sampling rate (max) (kHz) 48 Control interface H/W Resolution (Bits) 18 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 96 Sampling rate (max) (kHz) 48 Control interface H/W Resolution (Bits) 18 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SSOP (DB) 20 56.16 mm² 7.2 x 7.8
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的產品不同
PCM1748 現行 106dB SNR 立體聲 DAC Newer generation device

技術文件

star =TI 所選的此產品重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
類型 標題 日期
* Data sheet SoundPlus™ Stereo Audio Digital-To-Analog Converter datasheet 2000年 9月 27日
Application note THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27 2000年 9月 27日

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

模擬工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具

PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
SSOP (DB) 20 Ultra Librarian