SN54AHCT373
- Inputs Are TTL-Voltage Compatible
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
The AHCT373 devices are octal-transparent D-type latches. When the latch-enable (LE) input is high, the Q outputs follow the data (D) inputs. When LE is low, the Q outputs are latched at the logic levels of the D inputs.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 21 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 20 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點