SN54HC109-SP
- Wide operating voltage range of 2 V to 6 V
- Low input current of 1 µA max
- High-current outputs drive up to 10 LSTTL loads
- Low power consumption, 40-µA max ICC
- Typical tpd = 12 ns
- ±4-mA output drive at 5 V
您可能會感興趣的類似產品
功能與所比較的裝置相似
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SNx4HC109 Dual J-K Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Clear and Preset datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 6月 30日 |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點