20-pin (FK) package image

SNJ54HC74FK 現行

具有清除和預設功能的二路 D 型正緣觸發正反器

現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
與此相同: 84056012A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相似於所比較的產品。
SN74LV2T74PWREP 現行 具有清晰、預設和整合式位準移位器的強化型產品雙 D 型正反器

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $42.908
100 249 $37.480
250 999 $28.898
1,000 + 99,999,999 $25.848

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

84056012A 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $25.848 1 99 $42.908 100 249 $37.480 250 999 $28.898 1,000 + 99,999,999 $25.848

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多SN54HC74資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 LCCC (FK) | 20
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE

SN54HC74 的特色

  • Buffered inputs
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Wide operating temperature range: -40°C to +85°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs

SN54HC74 的說明

The SNx4HC74 devices contain two independent D-type positive-edge-triggered flip-flops with asynchronous preset and clear pins for each.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $42.908
100 249 $37.480
250 999 $28.898
1,000 + 99,999,999 $25.848

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

84056012A 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $25.848 1 99 $42.908 100 249 $37.480 250 999 $28.898 1,000 + 99,999,999 $25.848

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解