16-pin (W) package image

SNJ54LS139AW 現行

二路 2 線路至 4 線路解碼器/解多工器

現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
與此相同: 7600701FA 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

7600701FA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多SN54LS139A資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 CFP (W) | 16
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE

SN54LS139A 的特色

  • Designed Specifically for High-Speed:
    • Memory Decoders
    • Data Transmission Systems
  • Two Fully Independent 2- to 4-Line
    Decoders/Demultiplexers
  • Schottky clamped for High Performance

SN54LS139A 的說明

These Schottky-clamped TTL MSI circuits are designed to be used in high-performance memory-decoding or data-routing applications requiring very short propagation delay times. In high-performance memory systems, these decoders can be used to minimize the effects of system decoding. When employed with high-speed memories utilizing a fast-enable circuit, the delay times of these decoders and the enable time of the memory are usually less than the typical access time of the memory. This means that the effective system delay introduced by the Schottky-clamped system decoder is negligible.

The circuit comprises two individual two-line to four-line decoders in a single package. The active-low enable input can be used as a data line in demultiplexing applications.

All of these decoders/demultiplexers feature fully buffered inputs, each of which represents only one normalized load to its driving circuit. All inputs are clamped with high-performance Schottky diodes to suppress line-ringing and to simplify system design. The SN54LS139A and SN54S139 are characterized for operation range of –55°C to 125°C. The SN74LS139A and SN74S139A are characterized for operation from 0°C to 70°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

7600701FA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解