SN74AHC123A
- Operating range 2V to 5.5V VCC
- Schmitt-trigger circuitry on A, B, and CLR inputs for slow input transition rates
- Edge triggered from active-high or active-low gated logic inputs
- Retriggerable for very long output pulses
- Overriding clear terminates output pulse
- Glitch-free power-up reset on outputs
- Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
The ’AHC123A devices are dual retriggerable monostable multivibrators designed for 2V to 5.5V VCC operation.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 22 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 16 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點