SN74HCS259-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classifcation Level C6
- Available in wettable flank QFN (W BQB) package
- Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
- Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
- Low power consumption
- Typical ICC of 100 nA
- Typical input leakage current of ±100 nA
- ±7.8-mA output drive at 6 V
The SN74HCS259-Q1 8-bit addressable latches are designed for general-purpose storage applications in digital systems. Specific uses include working registers, serial-holding registers, and active-high decoders or demultiplexers. They are multifunctional devices capable of storing single-line data in eight addressable latches and being a 1-of-8 decoder or demultiplexer with active-high outputs.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN74HCS259-Q1 Automotive 8-Bit Addressable Latches with Schmitt-Trigger Inputs datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 12月 16日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
開發板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳無引線封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-NL-LOGIC-EVM 是一款靈活的評估模組 (EVM),設計用途可支援任何具有 14 針腳至 24 針腳 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封裝的邏輯或轉換裝置。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點