20-pin (PW) package image

SN74HCT245PW 停產

具有三態輸出的八路匯流排收發器

SN74HCT245PW 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
SN74HCT245PWR 現行 具有三態輸出的八路匯流排收發器 Replacement

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74HCT245PWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
SN74HCT245PWT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多SN74HCT245資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 70 | TUBE

SN74HCT245 的特色

  • Operating voltage range of 4.5 V to 5.5 V
  • High-Current 3-state outputs drive bus lines directly or up to 15-LSTTL loads
  • Low power consumption, 80-µA maximum ICC
  • Typical tpd = 14 ns
  • ±6-mA output drive at 5 V
  • Low input current of 1 µA maximum
  • Inputs are TTL-voltage compatible

SN74HCT245 的說明

The SNx4HCT245 octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between data buses. The control-function implementation minimizes external timing requirements.

The SNx4HCT245 devices allow data transmission from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending upon the logic level at the direction-control (DIR) input. The output-enable ( OE) input can be used to disable the device so that the buses are effectively isolated.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74HCT245PWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
SN74HCT245PWT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解