16-pin (D) package image

SN74LS158D 停產

四路 2 線路至 1 線路數據選擇器/多工器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74LS158DR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多SN74LS158資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 16
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE

SN74LS158 的特色

  • Buffered Inputs and Outputs
  • Three Speed/Power Ranges Available
  • Applications
    • Expand Any Data Input Point
    • Multiplex Dual Data Buses
    • Generate Four Functions of Two Variables (One Variable Is Common)
    • Source Programmable Counters

SN74LS158 的說明

These monolithic data selectors/multiplexers contain inverters and drivers to supply full on-chip data selection to the four output gates. A separate strobe input is provided. A 4-bit word is selected from one of two sources and is routed to the four outputs. The ’157, ’LS157, and ’S157 present true data whereas the ’LS158 and ’S158 present inverted data to minimize propagation delay time.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74LS158DR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤