SN74LV164A-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classifcation Level C6
- 2-V to 5.5-V VCC operation
- Maximum tpd of 10.5 ns at 5 V
- Typical VOLP (output ground bounce) < 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
- Typical VOHV (output VOH undershoot) > 2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
- Ioff supports live insertion, partial power-down mode, and back-drive protection
- Support mixed-mode voltage operation on all ports
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
The SN74LV164A-Q1 devices are 8-bit parallel-out serial shift registers designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳無引線封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-NL-LOGIC-EVM 是一款靈活的評估模組 (EVM),設計用途可支援任何具有 14 針腳至 24 針腳 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封裝的邏輯或轉換裝置。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點