SN74LV373A-Q1
- Qualified for automotive applications
- V CC operation of 2 V to 5.5 V
- Maximum tpd of 8.5 ns at 5 V
- Typical V OHV (Output V OH Undershoot) > 2.3 V at V CC = 3.3 V, TA = 25°C
- Supports mixed-mode voltage operation on all ports
- I off supports partial-power-down mode operation
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
The SN74LV373A-Q1 device is an octal transparent D-type latch designed for 2 V to 5.5 V V CC operation. While the latch-enable (LE) input is high, the Q outputs follow the data (D) inputs. When LE is taken low, the Q outputs are latched at the logic levels set up at the D inputs.
您可能會感興趣的類似產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的產品不同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3 類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN74LV373A-Q1 Octal Transparent D-Type Latch With 3-State Outputs datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2023年 3月 24日 |
Application note | Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 15日 | |
More literature | Automotive Logic Devices Brochure | 2014年 8月 27日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點