14-pin (PW) package image

SN74LV393APWR 現行

雙路 4 位元二進位計數器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
與此相同: SN74LV393APWRG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74LV393APW 停產
包裝數量 | 運送業者 90 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU | SN
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
封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 14
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

SN74LV393A 的特色

  • VCC operation of 2 V to 5.5 V
  • Max tpd of 10 ns at 5 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce) <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot) > 2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Ioff supports Partial-Power-Down-Mode operation
  • Dual 4-bit binary counters with individual clocks
  • Direct clear for each 4-bit counter
  • Can significantly improve system densities by reducing counter package count by 50 percent
  • Latch-Up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II

SN74LV393A 的說明

The ’LV393A devices contain eight flip-flops and additional gating to implement two individual 4-bit counters in a single package. These devices are designed for 2 V to 5.5 V VCC operation.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74LV393APW 停產
包裝數量 | 運送業者 90 | TUBE