16-pin (PW) package image

SN74LV4051APWT 停產

5V 8:1 一通道通用型類比多工器

停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
SN74LV4051APWT 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
SN74LV4051APWR 現行 5V 8:1 一通道通用型類比多工器 Replacement

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74LV4051APWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
SN74LV4051APW 停產
包裝數量 | 運送業者 90 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多SN74LV4051A資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

SN74LV4051A 的特色

  • 1.65V to 5.5V VCC operation
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • High on-off output-voltage ratio
  • Low crosstalk between switches
  • Individual switch controls
  • Extremely low input current
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000V human-body model (A114-A)
    • 200V machine model (A115-A)
    • 1000V charged-device model (C101)

SN74LV4051A 的說明

The SN74LV4051A 8-channel CMOS analog multiplexers and demultiplexers are designed for 1.65V to 5.5V VCC operation.

The SN74LV4051A devices handle both analog and digital signals. Each channel permits signals with amplitudes up to 5.5V (peak) to be transmitted in either direction.

Applications include: signal gating, chopping, modulation or demodulation (modem), and signal multiplexing for analog-to-digital and digital-to-analog conversion systems.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74LV4051APWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
SN74LV4051APW 停產
包裝數量 | 運送業者 90 | TUBE