SN74LV74A-Q1
- Qualified for automotive applications
- Operation of 2-V to 5.5-V V CC
- Max t pd of 13 ns at 5 V
- Typical V OLP (output ground bounce) <0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
- Typical V OHV (output V OH undershoot) >2.3 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
- Support mixed-mode voltage operation on all ports
- I off supports partial-power-down mode operation
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
This dual positive-edge-triggered D-type flip-flop is designed for 2-V to 5.5-V V CC operation.
您可能會感興趣的類似產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的產品不同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4 類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN74LV74A-Q1 Automotive Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 8月 14日 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 4月 30日 | |
Application note | Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 15日 | |
More literature | Automotive Logic Devices Brochure | 2014年 8月 27日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點