14-pin (PW) package image

SN74LV74APWR 現行

雙路正緣觸發 D 型正反器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $0.221
100 249 $0.150
250 999 $0.116
1,000 + 99,999,999 $0.077

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74LV74APW 停產
包裝數量 | 運送業者 90 | TUBE
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.333 1 99 $0.823 100 249 $0.633 250 999 $0.466 1,000 + 99,999,999 $0.333
SN74LV74APWT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.333 1 99 $0.823 100 249 $0.633 250 999 $0.466 1,000 + 99,999,999 $0.333

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU | SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 14
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

SN74LV74A 的特色

  • 2-V to 5.5-V VCC Operation
  • Maximum tpd of 8.5 ns at 5 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce)
    < 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
    > 2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Support Mixed-Mode Voltage Operation on
    All Ports
  • Ioff Supports Partial-Power-Down
    Mode Operation
  • Latch-up Performance Exceeds 250 mA
    Per JESD 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 500-V Charged-Device Model (C101)

SN74LV74A 的說明

These dual positive-edge-triggered D-type flip-flops are designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $0.221
100 249 $0.150
250 999 $0.116
1,000 + 99,999,999 $0.077

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74LV74APW 停產
包裝數量 | 運送業者 90 | TUBE
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.333 1 99 $0.823 100 249 $0.633 250 999 $0.466 1,000 + 99,999,999 $0.333
SN74LV74APWT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.333 1 99 $0.823 100 249 $0.633 250 999 $0.466 1,000 + 99,999,999 $0.333

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解