SN74LVC165A-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C4B
- Operating range from 1.1V to 3.6V
- Over-voltage tolerant inputs support up to 5.5V independent of VCC
- Supports partial-power-down with back drive protection (Ioff)
-
High push-pull output drive strength:
- ±24mA at 3.3V
- ±8mA at 2.3V
- ±4mA at 1.65V
- Maximum propagation delay of 20ns at 3.3V
- Latch-up performance exceeds 100mAper JESD78 and AEC-Q100-004
The SN74LVC165A-Q1 contains one 8-bit parallel-load shift register. Data is loaded asynchronously using the shift or load (SH/LD) select pin. The device includes a serial (SER) input to allow for daisy chaining, and a standard (QH) and inverted (QH) output.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 27 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
開發板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳無引線封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-NL-LOGIC-EVM 是一款靈活的評估模組 (EVM),設計用途可支援任何具有 14 針腳至 24 針腳 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封裝的邏輯或轉換裝置。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點