32-pin (RHB) package image

TLV320AIC3204IRHBR 現行

採用 PowerTune™ 技術的超低功耗立體聲道音訊轉碼器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLV320AIC3204IRHBT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RHB) | 32
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TLV320AIC3204 的特色

  • Stereo Audio DAC with 100dB SNR
  • 4.1mW Stereo 48ksps DAC Playback
  • Stereo Audio ADC with 93dB SNR
  • 6.1mW Stereo 48ksps ADC Record
  • PowerTune™
  • Extensive Signal Processing Options
  • Six Single-Ended or 3 Fully-Differential Analog Inputs
  • Stereo Analog and Digital Microphone Inputs
  • Stereo Headphone Outputs
  • Stereo Line Outputs
  • Very Low-Noise PGA
  • Low Power Analog Bypass Mode
  • Programmable Microphone Bias
  • Programmable PLL
  • Integrated LDO
  • 5-mm × 5-mm, 32-Pin VQFN Package

TLV320AIC3204 的說明

The TLV320AIC3204 (also called the AIC3204) is a flexible, low-power, low-voltage stereo audio codec with programmable inputs and outputs, PowerTune capabilities, fixed predefined and parameterizable signal-processing blocks, integrated PLL, integrated LDOs and flexible digital interfaces.




定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TLV320AIC3204IRHBT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解