12-pin (RUT) package image

TMUX1072RUTR 現行

具有關機保護功能的 5V、2:1 (SPDT)、雙通道類比開關

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 UQFN (RUT) | 12
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TMUX1072 的特色

  • Supply range 2.3 V to 5.5 V
  • Powered off protection: I/O pins Hi-Z when
    VCC = 0 V
  • 6-V Overvoltage and overtemperature detection with fault indicator pin
  • 18-V Overvoltage protection (OVP) on common pins
  • Support signals beyond VCC up to 5.5 V
  • Low RON of 6 Ω
  • BW of 1.2 GHz typical
  • CON of 4.5 pF typical
  • Low power disable mode
  • 1.8-V Compatible logic inputs
  • ESD protection exceeds JESD22
    • 2000-V Human body model (HBM)
  • Small 2.00 mm x 1.70 mm QFN package available

TMUX1072 的說明

The TMUX1072 is a high-speed, 2-channel, 2:1, analog switch with integrated overvoltage detection and powered off protection. The device is bidirectional and can be used as a 2:1 or 1:2 switch while supporting signals beyond VCC up to 5.5 V.

The protection on the I/O pins of the TMUX1072 tolerates a maximum of 18 V with automatic shutoff circuitry to prevent damage to system components behind the switch. This protection is used for power sequencing. Some boards in the system may be powered up before others are ready to receive signals. The device detects overvoltage and overtemperature events, and provides an open drain output signal through the FLT pin.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解