5-pin (DBV) package image

TS5A4597DBVR 現行

具有流通針腳配置的 5-V、1:1 (SPST)、1 通道通用型類比開關 (低電位作動)

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23 (DBV) | 5
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TS5A4597 的特色

  • Low ON-State Resistance (8 )
  • ON-State Resistance Flatness (1.5 )
  • Control Inputs Are 5.5-V Tolerant
  • Low Charge Injection (5 pC Max)
  • 450-MHz -3-dB Bandwidth at 25°C
  • Low Total Harmonic Distortion (THD) (0.04%)
  • 2-V to 5.5-V Single-Supply Operation
  • Specified at 5-V and 3.3-V Nodes
  • -85-dB OFF Isolation at 1 MHz
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • 0.5-nA Max OFF Leakage
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • TTL/CMOS-Logic Compatible
  • Applications
    • Sample-and-Hold Circuits
    • Battery-Powered Equipment (Cellular Phones, PDAs)
    • Audio and Video Signal Routing
    • Communication Circuits
    • PCMCIA Cards

TS5A4597 的說明

The TS5A4597 is a single-pole single-throw (SPST) analog switch that is designed to operate from 2 V to 5.5 V. This device can handle both digital and analog signals, and signals up to V+ can be transmitted in either direction.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解