ULC1001
- Integrated Programmable Cleaning Modes
- Water (expelling)
- Deice (melting and expelling)
- Mud (dehydrating and expelling)
- Auto-cleaning (detecting mass and expelling)
- Custom cleaning modes
- Embedded algorithms
- Lens system calibration
- Automatic mass detection
- Power regulation
- System diagnostics
- System diagnostics
- Driver fault reporting
- Lens system fault reporting
- Transducer temperature regulation
- Wide-drive frequency range
- High-efficiency direct drive (10kHz - 5MHz)
- AD modulation (<50kHz)
- I2C user interface
- Clock source required
- External oscillator (10MHz, 5ppm recommended)
- Power supplies
- IOVDD: 3.3V
- 32-pin, QFN-HR package
The ULC1001 is a configurable PWM modulator with current and voltage sensing capabilities specifically for piezo-based lens cleaning systems.
An on-chip, low-latency DSP supports Texas Instruments’ proprietary algorithms designed for lens cleaning. The ULC1001 and work together to create an Ultrasonic Lens Cleaning system.
The ULC1001 device is available in a 32-pin QFN-HR package for a compact PCB footprint.


索取更多資訊
提供完整產品規格表、ULC1001 GUI 及其他設計資源。立即索取
技術文件
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
ULC1001-DRV290XEVM — 適用於超音波鏡頭清洗 (ULC) 的 ULC1001 和 DRV2901 硬體評估配套
ULC1001-DRV290XEVM 是一款評估模組 (EVM),展示 ULC1001 可配置數位訊號處理器 (DSP) 控制器和 DRV2901 壓電式驅動器的雙晶片解決方案。兩者搭配運作提供溫度偵測、鏡頭故障偵測和污染物偵測等功能,以進行自動清潔。此評估模組不包含鏡頭系統。USB2ANY 另售。
TI 打造靈活的開放原始碼鏡頭蓋系統 (LCS) 設計,協助客戶學習及設計 ULC 技術。TI 提供如 LCS-FL-RNG15 等原型單元,可做為自訂設計的參考或 ULC EVM 的負載。
ULC1001-DRV2911EVM — ULC1001 和 DRV2911 評估模組
ULC1001-DRV2911EVM 是一種超音波鏡頭清潔 (ULC) 評估模組(EVM),展示 ULC1001 DSP 控制器和 DRV2911 壓電式驅動器的車用級雙晶片解決方案。兩者搭配運作提供溫度偵測、鏡頭故障偵測和污染物偵測等功能,以進行自動清潔。此 EVM 提供 ULC 系統的電力部分,並可驅動各種機械設計,但此 EVM 不包含鏡頭系統。
TI 打造靈活的開放原始碼鏡頭蓋系統 (LCS) 設計,協助客戶學習及設計 ULC 技術。TI 提供如 LCS-FL-RNG15 等原型單元,可做為自訂設計的參考或 ULC EVM 的負載。
ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle
ULC1001-CALC — ULC1001 excel calculator tool
支援產品和硬體
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN-HR (RQT) | 32 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點