Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

RADAR-ACADEMY

mmWave Radar Academy

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 2.10.00.02
Veröffentlichungsdatum: 14.06.2024
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1443 Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR1642 Ein-Chip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU IWR1843 Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl IWR1843AOP Single-Chip-Radarsensor (DSP und MCU) mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 76 GHz bis 81 GHz IWR2243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR2944 Einchip-Hochleistungsradar, 76 GHz bis 81 GHz, für die Industrie mit integriertem DSP, MCU und Ether IWR6243 57-GHz- bis 64-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR6443 Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor (60 bis 64 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR6843 Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWR6843AOP Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP) IWRL1432 Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie IWRL6432 Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz IWRL6432AOP Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit integrierter Antenne, f IWRL6432W Industrieller 60 GHz-mmWave-Radarsensor mit geringem Stromverbrauch im Wafer-Scale-Gehäuse IWRL6844 Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1243 Hochleistungs-MMIC für die Automobilindustrie, 76 bis 81 GHz AWR1443 Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger für Fahrzeuganwe AWR1642 Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU AWR1843 Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR1843AOP Ein-Chip-Radarsensor (DSP und MCU) mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne, 76 GHz bis 81 GHz, für AWR2243 Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz AWR2544 FMCW-Satelliten-Radar-Sensor auf einem Chip (76–81 GHz) AWR2944 Hochleistungs-SoC der 2. Generation, 76 GHz bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar für die Autom AWR2944P 76 GHz bis 81 GHz, hochleistungsfähiger ein-Chip-frequenzmodulierter Dauerstrichradarsensor AWR6443 Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843 Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843AOP Single-Chip-Radarsensor mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 60 GHz bis 64 GHz für die Autom AWRL1432 Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6432 Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6844 Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit hoher Leistung und einem Chip, 57 GHz bis 64 GHz, für d
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST AWR1443 Single-Chip 76-GHz- bis 81-GHz-Radarsensor für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST AWR1642 Einzel-Chip 76-GHz- bis 81-GHz-Radarsensor für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST-ODS AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV) AWR1843AOPEVM AWR1843AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1843BOOST AWR1843 Einzel-Chip 76-GHz- bis 81-GHz-Radarsensor für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul AWR2243BOOST AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie AWR2544LOPEVM Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation AWR2944EVM Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR2944PEVM AWR2944PEVM-Evaluierungsmodul für den Radarsensor AWR2944P AWR2E44PEVM AWR2E44P Evaluierungsmodul AWR6843AOPEVM AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz AWR6843ISK AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu AWRL1432BOOST AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di AWRL1432BOOST-BSD AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung AWRL6432BOOST AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str AWRL6844EVM AWRL6844 Evaluierungsmodulplatine IWR1443BOOST IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843AOPEVM IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für 60-GHz-Single-Chip-mmWave-Sensor mit Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS IWR6843 evaluation module for single-chip 60GHz overhead detection antenna mmWave sensor IWR6843LEVM IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz IWRL1432BOOST IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str IWRL1432BOOST-BSD IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis IWRL6432AOPEVM Evaluierungsmodul IWRL6432AOP für energieeffizienten ein-Chip-Radarsensor, 57–64 GHz, mit AoP für IWRL6432BOOST IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom IWRL6432FSPEVM Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432 IWRL6844EVM IWRL6844 Evaluierungsmodulplatine

Versionsinformationen

New Modules

  • Technology Comparisons -> LIDAR
    • Discusses the tradeoffs between LIDAR sensors and TI radar sensors
    • Demonstrates scenarios where applcications could benefit from the addition of a radar sensor
  • Radar Algorithms -> Tracking with GTRACK
    • In-depth look at the commonly used tracking algorithm GTRACK
    • Provides context on how GTRACK works and how it can be utilized to support various applications
  • Integration Considerations -> Antenna Design
    • Provides introduction on how to design an antenna pattern for a 60 or 77 GHz radar sensor
    • Discusses the various tradeoffs to be considered when designing an antenna
  • Integration Considerations -> Functional Safety
    • Gives background on how TI supports Functional Safety for its radar sensors 
    • Provides background on relevant industry standards that are forming related to Functional Safety