SPRC122

C62x/C64x Biblioteca de soporte de tiempo de ejecución rápido (RTS)

SPRC122

Descargas

Información general

The C62x/64x FastRTS Library is an optimized, floating-point function library for C programmers using either TMS320C62x or TMS320C64x devices. These routines are typically used in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed is critical. By replacing the current floating-point library (RTS) functions with the FastRTS Library, you can achieve execution speeds considerably faster without rewriting existing code.

The release also includes C implementation for a subset of functions available with the FastRTS library. The C codes allow the user to inline these functions and get much improved performance.

Features

Single Precision and Double Precision Math FunctionsSingle and Double Precision Conversion Functions
floating point additionfloating point to 32-bit signed integer
32-bit signed integer to floating point
floating point divisionfloating point to 40-bit signed long integer
40-bit signed long integer to floating point
floating point multiplicationfloating point to 32-bit unsigned integer
32-bit unsigned integer to floating point
floating point reciprocalfloating point to 40-bit unsigned long integer
40-bit unsigned long integer to floating point
floating point subtractiondouble precision floating point to single precision floating point
single precision floating point to double precision floating point

Descargas

Controlador o biblioteca

C62X-C64X-FAST-RTS C62x/C64x fast run-time support (RTS) library - formerly SPRC122

Opciones de descarga

C62X-C64X-FAST-RTS C62x/C64x fast run-time support (RTS) library - formerly SPRC122

close
Última versión
Versión: 1.42
Fecha de publicación: 2/02/2012

Current Windows installer

Suma de comprobación MD5

Current Linux installer

Suma de comprobación MD5

v1.41 Linux installer

Suma de comprobación MD5

v1.40 Windows installer

Suma de comprobación MD5

Información de la versión

C62X-C64X-FAST-RTS

Controlador o biblioteca

SPRC122 C62x/C64x Fast Run-Time Support Library

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Procesadores digitales de señales (DSP)
SM320C6201-EP DSP de punto fijo C6201 de producto mejorado SM320C6455-EP DSP de punto fijo C6455 de producto mejorado SMJ320C6201B Procesador de señal digital de punto fijo, de calidad militar SMJ320C6203 DSP de punto fijo de calidad militar C62x: encapsulado cerámico TMS320C6202B DSP de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 384 KB TMS320C6203B DSP de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 896 KB TMS320C6204 Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6205 Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6211B DSP de punto fijo C62x de hasta 167 MHz TMS320C6412 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP, McASP, I2cC y Ethernet TMS320C6414 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, McBSP TMS320C6414T DSP de punto fijo C64x de hasta 1 GHz y McBSP TMS320C6415 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP y PCI TMS320C6415T DSP de punto fijo C64x de hasta 850 MHz, con McBSP y PCI TMS320C6416 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP, PCI y VCP/TCP TMS320C6416T DSP de punto fijo C64x de hasta 850 MHz, con McBSP, PCI y VCP/TCP TMS320C6421 DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 8 bits, DDR2 de 16 bits y SDRAM TMS320C6421Q DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 8 bits y DDR2 de 16 bits TMS320C6424 DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 16/8 bits, DDR2 de 32/16 bits y SDRAM TMS320C6424Q DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 16/8 bits y DDR2 de 32/16 bits TMS320C6452 DSP de punto fijo C64x+ de hasta 900 MHz, con Ethernet de 1 Gbps TMS320C6454 DSP de punto fijo C64x+ de hasta 1 GHz, con EMIFA de 64 bits, DDR2 de 32/16 bits y Ethernet de 1 Gbp TMS320C6455 Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C64x+ de hasta 1.2 GHz, interfaz de memoria externa TMS320C6457 Procesador de señal digital de infraestructura de comunicaciones TMS320C6474 Procesador de señal digital multinúcleo TMS320DM640 Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM641 Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM642 Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM642Q Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM6431 Procesador de medios digitales TMS320DM6431Q Procesador de medios digitales de hasta 2,400 MIPS y velocidad de reloj de 300 MHz TMS320DM6433 Procesador de medios digitales TMS320DM6435 Procesador de medios digitales TMS320DM6435Q Procesador de medios digitales de hasta 4.800 MIPS y velocidad de reloj de 600 MHz, 1 McASP y 1 McBS TMS320DM6437 Procesador de medios digitales TMS320DM6437Q Procesador de medios digitales de hasta 4800 MIPS y velocidad de reloj de 600 MHz con 1 McASP y 2 Mc TMS320DM6441 Sistema en chip de medios digitales DaVinci TMS320DM6443 Sistema en chip de medios digitales DaVinci TMS320DM6446 Sistema en chip de medios digitales DaVinci
Opciones de descarga

SPRC122 C62x/C64x Fast Run-Time Support Library

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 5/10/2008
Productos
Procesadores digitales de señales (DSP)
SM320C6201-EP DSP de punto fijo C6201 de producto mejorado SM320C6455-EP DSP de punto fijo C6455 de producto mejorado SMJ320C6201B Procesador de señal digital de punto fijo, de calidad militar SMJ320C6203 DSP de punto fijo de calidad militar C62x: encapsulado cerámico TMS320C6202B DSP de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 384 KB TMS320C6203B DSP de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 896 KB TMS320C6204 Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6205 Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6211B DSP de punto fijo C62x de hasta 167 MHz TMS320C6412 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP, McASP, I2cC y Ethernet TMS320C6414 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, McBSP TMS320C6414T DSP de punto fijo C64x de hasta 1 GHz y McBSP TMS320C6415 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP y PCI TMS320C6415T DSP de punto fijo C64x de hasta 850 MHz, con McBSP y PCI TMS320C6416 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP, PCI y VCP/TCP TMS320C6416T DSP de punto fijo C64x de hasta 850 MHz, con McBSP, PCI y VCP/TCP TMS320C6421 DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 8 bits, DDR2 de 16 bits y SDRAM TMS320C6421Q DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 8 bits y DDR2 de 16 bits TMS320C6424 DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 16/8 bits, DDR2 de 32/16 bits y SDRAM TMS320C6424Q DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 16/8 bits y DDR2 de 32/16 bits TMS320C6452 DSP de punto fijo C64x+ de hasta 900 MHz, con Ethernet de 1 Gbps TMS320C6454 DSP de punto fijo C64x+ de hasta 1 GHz, con EMIFA de 64 bits, DDR2 de 32/16 bits y Ethernet de 1 Gbp TMS320C6455 Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C64x+ de hasta 1.2 GHz, interfaz de memoria externa TMS320C6457 Procesador de señal digital de infraestructura de comunicaciones TMS320C6474 Procesador de señal digital multinúcleo TMS320DM640 Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM641 Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM642 Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM642Q Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM6431 Procesador de medios digitales TMS320DM6431Q Procesador de medios digitales de hasta 2,400 MIPS y velocidad de reloj de 300 MHz TMS320DM6433 Procesador de medios digitales TMS320DM6435 Procesador de medios digitales TMS320DM6435Q Procesador de medios digitales de hasta 4.800 MIPS y velocidad de reloj de 600 MHz, 1 McASP y 1 McBS TMS320DM6437 Procesador de medios digitales TMS320DM6437Q Procesador de medios digitales de hasta 4800 MIPS y velocidad de reloj de 600 MHz con 1 McASP y 2 Mc TMS320DM6441 Sistema en chip de medios digitales DaVinci TMS320DM6443 Sistema en chip de medios digitales DaVinci TMS320DM6446 Sistema en chip de medios digitales DaVinci

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc122 or www.ti.com/lit/xx/sprc122/sprc122.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRC122. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TMS320C62x/64x FastRTS Library Programmer's Reference 27/02/2003

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.