TMS320C6454
DSP de punto fijo C64x+ de hasta 1 GHz, con EMIFA de 64 bits, DDR2 de 32/16 bits y Ethernet de 1 Gbp
TMS320C6454
No se encuentra disponible ningún soporte de diseño de TI
Este producto no cuenta con soporte de diseño continuo de TI para proyectos nuevos, como contenidos nuevos o actualizaciones de software. Si está disponible, encontrará material adicional, software y herramientas relevantes en la página del producto. También puede buscar información archivada en los foros de soporte de TI E2ETM.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TMDSDSK6455 — Kit básico TMS320C6455 DSP (DSK)
The TMS320C6455 DSP Starter Kit (DSK) developed jointly with Spectrum Digital is a low-cost development platform designed to speed the development of high performance applications based on TI’s TMS320C64x+™ DSP generation. The DSK is now available with the industries highest performing single core (...)
TMDSEMU200-U — Sonda de depuración XDS200 USB
El XDS200 es una sonda de depuración (emulador) que se utiliza para depurar dispositivos integrados de TI. Para la mayoría de los dispositivos, se recomienda utilizar el XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U), que es más nuevo y de menor costo. El XDS200 es compatible con una amplia variedad de (...)
TMDSEMU560V2STM-U — Sonda de depuración USB de seguimiento del sistema XDS560v2
The XDS560v2 is the highest performance of the XDS560™ family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7). Note that it does not support serial wire debug (SWD).
All XDS debug probes support Core and System Trace in all ARM and DSP processors (...)
TMDSEMU560V2STM-UE — Sonda de depuración USB y ethernet de seguimiento del sistema XDS560v2
The XDS560v2 is the highest performance of the XDS560™ family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7). Note that it does not support serial wire debug (SWD).
All XDS debug probes support Core and System Trace in all ARM and DSP processors (...)
LB-3P-TRACE32-DSP — Sistema de depuración y seguimiento Lauterbach TRACE32 para procesadores de señales digitales (DSP)
Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of single- or multi-core Digital Signal processors (DSPs) which are a popular choice for audio and video processing as well as radar data (...)
AEC-AER — Acoustic echo cancellation/removal for TI C64x+, C674x, C55x and Cortex®-A8 processors
Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)
Productos y hardware compatibles
C64X-DSPLIB — Download TMS320C64x DSP Library
TMS320C6000 Digital Signal Processor Library (DSPLIB) is a platform-optimized DSP function library for C programmers. It includes C-callable, general-purpose signal-processing routines that are typically used in computationally intensive real-time applications. With these routines, higher (...)
Productos y hardware compatibles
C67X-DSPLIB — Download TMS320C67x DSP Library
TMS320C6000 Digital Signal Processor Library (DSPLIB) is a platform-optimized DSP function library for C programmers. It includes C-callable, general-purpose signal-processing routines that are typically used in computationally intensive real-time applications. With these routines, higher (...)
Productos y hardware compatibles
FAXLIB — FAX library (FAXLIB) for C66x, C64x+ and C55x processors
Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)
Productos y hardware compatibles
SPRC122 — C62x/C64x Fast Run-Time Support Library
The C62x/64x FastRTS Library is an optimized, floating-point function library for C programmers using either TMS320C62x or TMS320C64x devices. These routines are typically used in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed is critical. By replacing the current (...)
Productos y hardware compatibles
SPRC264 — TMS320C5000/6000 Biblioteca de imágenes (IMGLIB)
VOLIB — Voice library (VoLIB) for C66x, C64x+ and C55x processors
Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)
Productos y hardware compatibles
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)
Productos y hardware compatibles
C64XPLUSCODECS — CÓDECS: video y voz, dispositivos basados en C64x+ (OMAP35x, C645x, C647x, DM646, DM644x, DM643x)
C6455 and C6454 ZTZ BSDL Model (for Silicon Revisions 1.1, 2.0, 2.1, and 3.1) (Rev. E)
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| FCBGA (CTZ) | 697 | Ultra Librarian |
| FCBGA (GTZ) | 697 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.