SPRC265

Biblioteca DSP TMS320C6000 (DSPLIB)

SPRC265

Descargas

Información general

La biblioteca de procesadores de señales digitales (DSPLIB) TMS320C6000 es una biblioteca de funciones DSP optimizada para la plataforma para programadores C. Incluye rutinas de procesamiento de señales de uso general e invocables en C que se suelen utilizar en aplicaciones en tiempo real de gran densidad de cálculos. Con estas rutinas, se puede lograr un mayor rendimiento que con el código de lenguaje ANSI C estándar equivalente. Al proporcionar funciones DSP listas para usar con código source, DSPLIB puede acortar significativamente el tiempo de desarrollo de las aplicaciones.

Ver los puntos de referencia: Puntos de referencia básicos de DSP

Funciones

Rutinas de DSP optimizadas que incluyen funciones para lo siguiente:

  • Filtro adaptativo
  • Correlación
  • FFT
  • Filtrado y convolución: Filtro de respuesta finita al impulso (FIR), filtro biquad, filtro de respuesta infinita al impulso (IIR), convolución
  • Matemáticas: Productos por puntos, valor máximo, valor mínimo, etc.
  • Operaciones de matriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Controlador o biblioteca

C64X-DSPLIB Download TMS320C64x DSP Library

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
OMAPL137-HT DSP de punto flotante C674x de alta temperatura y baja potencia + procesador Arm - hasta 456 MHz OMAPL138B-EP Producto mejorado, DSP de punto flotante C674x, de baja potencia + procesador Arm9 - 345 MHz
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
SM320C6201-EP DSP de punto fijo C6201 de producto mejorado SM320C6415-EP DSP de punto fijo C6415 de producto mejorado SM320C6424-EP DSP de punto fijo C6424 de producto mejorado SM320C6455-EP DSP de punto fijo C6455 de producto mejorado SM320C6472-HIREL DSP de punto fijo C6472 de 6 núcleos de producto de alta confiabilidad SM320C6678-HIREL DSP de punto flotante y fijo C6678 de 8 núcleos de alto rendimiento y de producto de alta confiabili SM320C6701 DSP de punto flotante C67x de núcleo único para aplicaciones militares, de hasta 167 MHz SM320C6701-EP DSP de punto flotante C6701 de producto mejorado SM320C6711D-EP DSP de punto flotante C6711D de producto mejorado SM320C6712D-EP DSP C6712D de producto mejorado SM320C6713B-EP DSP de punto flotante C6713 de producto mejorado SM320C6727B DSP de punto flotante de calidad militar C6727B SM320C6727B-EP DSP de punto flotante C6727 de producto mejorado SMJ320C6201B Procesador de señal digital de punto fijo, de calidad militar SMJ320C6203 DSP de punto fijo de calidad militar C62x: encapsulado cerámico SMJ320C6415 DSP de punto fijo de calidad militar C64x: encapsulado cerámico SMJ320C6701 DSP de punto flotante de calidad militar C67x: encapsulado cerámico SMJ320C6701-SP DSP de punto flotante C6701 grado espacial, clase V tolerante a la radiación con encapsulado cerámic SMV320C6727B-SP DSP de punto flotante C6727B grado espacial, clase V tolerante a la radiación con paquete cerámico TMS320C6202B DSP de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 384 KB TMS320C6203B Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 896 KB TMS320C6204 Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6205 Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6211B DSP de punto fijo C62x de hasta 167 MHz TMS320C6421Q DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 8 bits y DDR2 de 16 bits TMS320C6424Q DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 16/8 bits y DDR2 de 32/16 bits TMS320C6452 DSP de punto fijo C64x+ de hasta 900 MHz, con Ethernet de 1 Gbps TMS320C6454 DSP de punto fijo C64x+ de hasta 1 GHz, con EMIFA de 64 bits, DDR2 de 32/16 bits y Ethernet de 1 Gbp TMS320C6455 Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C64x+ de hasta 1.2 GHz, interfaz de memoria externa TMS320C6457 Procesador de señal digital de infraestructura de comunicaciones TMS320C6701 DSP de punto flotante C67x de hasta 167 MHz, con McBSP TMS320C6711D DSP de punto flotante C67x de hasta 250MHz, con McBSP y EMIFA de 32 bits TMS320C6712D DSP de punto flotante C67x de hasta 150MHz, con McBSP y EMIFA de 16 bits TMS320C6720 DSP de punto flotante C67x de hasta 200 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6722B DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6726B DSP de punto flotante C67x de hasta 266 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6727 DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6727B DSP de punto flotante C67x de hasta 350 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6743 DSP de punto flotante C674x de 375 MHz y baja potencia TMS320C6745 DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con QFP TMS320C6747 DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con PBGA TMS320DM8127 Procesador de medios digitales DaVinci
Opciones de descarga

C64X-DSPLIB Download TMS320C64x DSP Library

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 2/11/2003
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
OMAPL137-HT DSP de punto flotante C674x de alta temperatura y baja potencia + procesador Arm - hasta 456 MHz OMAPL138B-EP Producto mejorado, DSP de punto flotante C674x, de baja potencia + procesador Arm9 - 345 MHz
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
SM320C6201-EP DSP de punto fijo C6201 de producto mejorado SM320C6415-EP DSP de punto fijo C6415 de producto mejorado SM320C6424-EP DSP de punto fijo C6424 de producto mejorado SM320C6455-EP DSP de punto fijo C6455 de producto mejorado SM320C6472-HIREL DSP de punto fijo C6472 de 6 núcleos de producto de alta confiabilidad SM320C6678-HIREL DSP de punto flotante y fijo C6678 de 8 núcleos de alto rendimiento y de producto de alta confiabili SM320C6701 DSP de punto flotante C67x de núcleo único para aplicaciones militares, de hasta 167 MHz SM320C6701-EP DSP de punto flotante C6701 de producto mejorado SM320C6711D-EP DSP de punto flotante C6711D de producto mejorado SM320C6712D-EP DSP C6712D de producto mejorado SM320C6713B-EP DSP de punto flotante C6713 de producto mejorado SM320C6727B DSP de punto flotante de calidad militar C6727B SM320C6727B-EP DSP de punto flotante C6727 de producto mejorado SMJ320C6201B Procesador de señal digital de punto fijo, de calidad militar SMJ320C6203 DSP de punto fijo de calidad militar C62x: encapsulado cerámico SMJ320C6415 DSP de punto fijo de calidad militar C64x: encapsulado cerámico SMJ320C6701 DSP de punto flotante de calidad militar C67x: encapsulado cerámico SMJ320C6701-SP DSP de punto flotante C6701 grado espacial, clase V tolerante a la radiación con encapsulado cerámic SMV320C6727B-SP DSP de punto flotante C6727B grado espacial, clase V tolerante a la radiación con paquete cerámico TMS320C6202B DSP de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 384 KB TMS320C6203B Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 896 KB TMS320C6204 Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6205 Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6211B DSP de punto fijo C62x de hasta 167 MHz TMS320C6421Q DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 8 bits y DDR2 de 16 bits TMS320C6424Q DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 16/8 bits y DDR2 de 32/16 bits TMS320C6452 DSP de punto fijo C64x+ de hasta 900 MHz, con Ethernet de 1 Gbps TMS320C6454 DSP de punto fijo C64x+ de hasta 1 GHz, con EMIFA de 64 bits, DDR2 de 32/16 bits y Ethernet de 1 Gbp TMS320C6455 Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C64x+ de hasta 1.2 GHz, interfaz de memoria externa TMS320C6457 Procesador de señal digital de infraestructura de comunicaciones TMS320C6701 DSP de punto flotante C67x de hasta 167 MHz, con McBSP TMS320C6711D DSP de punto flotante C67x de hasta 250MHz, con McBSP y EMIFA de 32 bits TMS320C6712D DSP de punto flotante C67x de hasta 150MHz, con McBSP y EMIFA de 16 bits TMS320C6720 DSP de punto flotante C67x de hasta 200 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6722B DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6726B DSP de punto flotante C67x de hasta 266 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6727 DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6727B DSP de punto flotante C67x de hasta 350 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6743 DSP de punto flotante C674x de 375 MHz y baja potencia TMS320C6745 DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con QFP TMS320C6747 DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con PBGA TMS320DM8127 Procesador de medios digitales DaVinci

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc092 or www.ti.com/lit/xx/sprc092/sprc092.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRC092. Please update any bookmarks accordingly.
Controlador o biblioteca

C64XPLUS-C66X-C674X-DSPLIB C64x+, C66x and C674x DSP library

Productos y hardware compatibles
Opciones de descarga

C64XPLUS-C66X-C674X-DSPLIB C64x+, C66x and C674x DSP library

close
Última versión
Versión: 3.4.0.0
Fecha de publicación: 26/08/2014

DSPLIB for C66x Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

DSPLIB for C66x Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

DSPLIB for C674x Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

DSPLIB for C674x Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

DSPLIB for C64x+ Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

DSPLIB for C64x+ Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

Documentación

Información de la versión

This is a Post Production release of the DSP Library (DSPLIB) for C64x+/C66x/C674x processors.

DSPLIB contains optimized general-purpose signal-processing routines that are used in computationally-intensive real-time applications. These C-callable routines operate considerably faster than equivalent code written in ANSI C language.

The deliverables in this release include a Windows or Linux installation executable for either the C64x+ or C66x or C674x processors. Each executable installs a component package repository, a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component directory structure with component libraries, header files and test examples.

Controlador o biblioteca

C67X-DSPLIB Download TMS320C67x DSP Library

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
OMAPL137-HT DSP de punto flotante C674x de alta temperatura y baja potencia + procesador Arm - hasta 456 MHz OMAPL138B-EP Producto mejorado, DSP de punto flotante C674x, de baja potencia + procesador Arm9 - 345 MHz
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
SM320C6201-EP DSP de punto fijo C6201 de producto mejorado SM320C6415-EP DSP de punto fijo C6415 de producto mejorado SM320C6424-EP DSP de punto fijo C6424 de producto mejorado SM320C6455-EP DSP de punto fijo C6455 de producto mejorado SM320C6472-HIREL DSP de punto fijo C6472 de 6 núcleos de producto de alta confiabilidad SM320C6678-HIREL DSP de punto flotante y fijo C6678 de 8 núcleos de alto rendimiento y de producto de alta confiabili SM320C6701 DSP de punto flotante C67x de núcleo único para aplicaciones militares, de hasta 167 MHz SM320C6701-EP DSP de punto flotante C6701 de producto mejorado SM320C6711D-EP DSP de punto flotante C6711D de producto mejorado SM320C6712D-EP DSP C6712D de producto mejorado SM320C6713B-EP DSP de punto flotante C6713 de producto mejorado SM320C6727B DSP de punto flotante de calidad militar C6727B SM320C6727B-EP DSP de punto flotante C6727 de producto mejorado SMJ320C6201B Procesador de señal digital de punto fijo, de calidad militar SMJ320C6203 DSP de punto fijo de calidad militar C62x: encapsulado cerámico SMJ320C6415 DSP de punto fijo de calidad militar C64x: encapsulado cerámico SMJ320C6701 DSP de punto flotante de calidad militar C67x: encapsulado cerámico SMJ320C6701-SP DSP de punto flotante C6701 grado espacial, clase V tolerante a la radiación con encapsulado cerámic SMV320C6727B-SP DSP de punto flotante C6727B grado espacial, clase V tolerante a la radiación con paquete cerámico TMS320C6202B DSP de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 384 KB TMS320C6203B Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 896 KB TMS320C6204 Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6205 Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6211B DSP de punto fijo C62x de hasta 167 MHz TMS320C6421Q DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 8 bits y DDR2 de 16 bits TMS320C6424Q DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 16/8 bits y DDR2 de 32/16 bits TMS320C6452 DSP de punto fijo C64x+ de hasta 900 MHz, con Ethernet de 1 Gbps TMS320C6454 DSP de punto fijo C64x+ de hasta 1 GHz, con EMIFA de 64 bits, DDR2 de 32/16 bits y Ethernet de 1 Gbp TMS320C6455 Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C64x+ de hasta 1.2 GHz, interfaz de memoria externa TMS320C6457 Procesador de señal digital de infraestructura de comunicaciones TMS320C6701 DSP de punto flotante C67x de hasta 167 MHz, con McBSP TMS320C6711D DSP de punto flotante C67x de hasta 250MHz, con McBSP y EMIFA de 32 bits TMS320C6712D DSP de punto flotante C67x de hasta 150MHz, con McBSP y EMIFA de 16 bits TMS320C6720 DSP de punto flotante C67x de hasta 200 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6722B DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6726B DSP de punto flotante C67x de hasta 266 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6727 DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6727B DSP de punto flotante C67x de hasta 350 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6743 DSP de punto flotante C674x de 375 MHz y baja potencia TMS320C6745 DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con QFP TMS320C6747 DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con PBGA TMS320DM8127 Procesador de medios digitales DaVinci
Opciones de descarga

C67X-DSPLIB Download TMS320C67x DSP Library

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 10/07/2005
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
OMAPL137-HT DSP de punto flotante C674x de alta temperatura y baja potencia + procesador Arm - hasta 456 MHz OMAPL138B-EP Producto mejorado, DSP de punto flotante C674x, de baja potencia + procesador Arm9 - 345 MHz
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
SM320C6201-EP DSP de punto fijo C6201 de producto mejorado SM320C6415-EP DSP de punto fijo C6415 de producto mejorado SM320C6424-EP DSP de punto fijo C6424 de producto mejorado SM320C6455-EP DSP de punto fijo C6455 de producto mejorado SM320C6472-HIREL DSP de punto fijo C6472 de 6 núcleos de producto de alta confiabilidad SM320C6678-HIREL DSP de punto flotante y fijo C6678 de 8 núcleos de alto rendimiento y de producto de alta confiabili SM320C6701 DSP de punto flotante C67x de núcleo único para aplicaciones militares, de hasta 167 MHz SM320C6701-EP DSP de punto flotante C6701 de producto mejorado SM320C6711D-EP DSP de punto flotante C6711D de producto mejorado SM320C6712D-EP DSP C6712D de producto mejorado SM320C6713B-EP DSP de punto flotante C6713 de producto mejorado SM320C6727B DSP de punto flotante de calidad militar C6727B SM320C6727B-EP DSP de punto flotante C6727 de producto mejorado SMJ320C6201B Procesador de señal digital de punto fijo, de calidad militar SMJ320C6203 DSP de punto fijo de calidad militar C62x: encapsulado cerámico SMJ320C6415 DSP de punto fijo de calidad militar C64x: encapsulado cerámico SMJ320C6701 DSP de punto flotante de calidad militar C67x: encapsulado cerámico SMJ320C6701-SP DSP de punto flotante C6701 grado espacial, clase V tolerante a la radiación con encapsulado cerámic SMV320C6727B-SP DSP de punto flotante C6727B grado espacial, clase V tolerante a la radiación con paquete cerámico TMS320C6202B DSP de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 384 KB TMS320C6203B Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 896 KB TMS320C6204 Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6205 Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6211B DSP de punto fijo C62x de hasta 167 MHz TMS320C6421Q DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 8 bits y DDR2 de 16 bits TMS320C6424Q DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 16/8 bits y DDR2 de 32/16 bits TMS320C6452 DSP de punto fijo C64x+ de hasta 900 MHz, con Ethernet de 1 Gbps TMS320C6454 DSP de punto fijo C64x+ de hasta 1 GHz, con EMIFA de 64 bits, DDR2 de 32/16 bits y Ethernet de 1 Gbp TMS320C6455 Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C64x+ de hasta 1.2 GHz, interfaz de memoria externa TMS320C6457 Procesador de señal digital de infraestructura de comunicaciones TMS320C6701 DSP de punto flotante C67x de hasta 167 MHz, con McBSP TMS320C6711D DSP de punto flotante C67x de hasta 250MHz, con McBSP y EMIFA de 32 bits TMS320C6712D DSP de punto flotante C67x de hasta 150MHz, con McBSP y EMIFA de 16 bits TMS320C6720 DSP de punto flotante C67x de hasta 200 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6722B DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6726B DSP de punto flotante C67x de hasta 266 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6727 DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6727B DSP de punto flotante C67x de hasta 350 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6743 DSP de punto flotante C674x de 375 MHz y baja potencia TMS320C6745 DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con QFP TMS320C6747 DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con PBGA TMS320DM8127 Procesador de medios digitales DaVinci

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc121 or www.ti.com/lit/xx/sprc121/sprc121.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRC121. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TMS320C64x+ DSP Little-Endian Library Programmer's Reference (Rev. B) 6/03/2008

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
SPRC264 TMS320C5000/6000 Biblioteca de imágenes (IMGLIB) SPRC542 Biblioteca IQMath: motor virtual de punto flotante C64x+
IDE, configuración, compilador o depurador
C6RUN-DSPARMTOOL Herramienta de desarrollo de software C6EZRun para dispositivos TI DSP+ARM CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.