Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SNVR521
LM51xx Schematic Review Template
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/04/2022
Productos
Controladores de medio puente
LM25101
—
Controlador de puerta de medio puente de 3 A, 2 A o 1 A con UVLO de 8 V y entradas TTL
LM5100A
—
Controlador de puerta de medio puente de 3 A y 100 V con UVLO de 8 V y entradas CMOS
LM5100B
—
Controlador de puerta de medio puente de 2 A y 100 V con UVLO de 8 V y entradas CMOS
LM5100C
—
Controlador de puerta de medio puente de 1 A y 100 V con UVLO de 8 V y entradas CMOS
LM5101
—
Controlador de puerta de lado alto y lado bajo de alta tensión
LM5101A
—
Controlador de puerta de medio puente de 3 A y 100 V con UVLO de 8 V y entradas TTL
LM5101B
—
Controlador de puerta de medio puente de 2 A y 100 V con UVLO de 8 V y entradas TTL
LM5101C
—
Controlador de puerta de medio puente de 1 A y 100 V con UVLO de 8 V y entradas TTL
LM5102
—
Controlador de puerta de medio puente de 2 A y 100 V con UVLO de 8 V y demora programable
LM5104
—
Controlador de puerta de medio puente de 2 A y 100 V con UVLO de 8 V y demora adaptativa
LM5106
—
Controlador de puerta de medio puente de 1.2 A, 1.8 A y 100 V con UVLO de 8 V y tiempo muerto progra
LM5107
—
Controlador de puerta de medio puente de 1.4 A y 100 V con UVLO de 8 V
LM5108
—
Controlador de puerta de medio puente de 2.6 A y 110 V con activación y bloqueo
LM5109A
—
Controlador de puerta de medio puente de 1 A y 100 V con UVLO de 8 V
LM5109B
—
Controlador de puerta de medio puente de 1 A y 100 V con UVLO de 8 V y alta inmunidad al ruido
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr521 or www.ti.com/lit/xx/snvr521/snvr521.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR521. Please update any bookmarks accordingly.