LM5100B
Controlador de puerta de medio puente de 2 A y 100 V con UVLO de 8 V y entradas CMOS
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
LM5100B
- Drives Both a High-Side and Low-Side N-Channel
MOSFETs - Independent High- and Low-Driver Logic Inputs
- Bootstrap Supply Voltage up to 118 V DC
- Fast Propagation Times (25-ns Typical)
- Drives 1000-pF Load With 8-ns Rise and Fall
Times - Excellent Propagation Delay Matching (3-ns
Typical) - Supply Rail Undervoltage Lockout
- Low Power Consumption
- Pin Compatible With HIP2100/HIP2101
The LM5100A/B/C and LM5101A/B/C high-voltage gate drivers are designed to drive both the high-side and the low-side N-Channel MOSFETs in a synchronous buck or a half-bridge configuration. The floating high-side driver is capable of operating with supply voltages up to 100 V. The A versions provide a full 3-A of gate drive, while the B and C versions provide 2 A and 1 A, respectively. The outputs are independently controlled with CMOS input thresholds (LM5100A/B/C) or TTL input thresholds (LM5101A/B/C).
An integrated high-voltage diode is provided to charge the high-side gate drive bootstrap capacitor. A robust level shifter operates at high speed while consuming low power and providing clean level transitions from the control logic to the high-side gate driver. Undervoltage lockout is provided on both the low-side and the high-side power rails. These devices are available in the standard SOIC-8 pin, SO PowerPAD-8 pin, and the WSON-10 pin packages. The LM5100C and LM5101C are also available in MSOP-PowerPAD-8 package. The LM5101A is also available in WSON-8 pin package.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC27288EVM — Módulo de evaluación UCC27288 de controlador de puerta de medio puente de 100 V, 3 A y UVLO de 8 V
LM5100B TINA-TI Transient Reference Design
LM5100B TINA-TI Transient Spice Model
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DPR) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.