LM5102
Controlador de puerta de medio puente de 2 A y 100 V con UVLO de 8 V y demora programable
LM5102
- Drives Both a High-Side and Low-Side N-Channel MOSFET
- Independently Programmable High and Low Side Rising Edge Delay
- Bootstrap Supply Voltage Range up to 118 V dc
- Fast Turn-Off Propagation Delay (25 ns Typical)
- Drives 1000-pF Loads with 15-ns Rise and Fall Times
- Supply Rail Undervoltage Lockout
- Low Power Consumption
- Timer Can Be Terminated Midway Through Sequence
The LM5102 high-voltage gate driver is designed to drive both the high side and the low side N-Channel MOSFETs in a synchronous buck or a half bridge configuration. The floating high-side driver is capable of working with supply voltages up to 100 V. The outputs are independently controlled. The rising edge of each output can be independently delayed with a programming resistor. An integrated high voltage diode is provided to charge the high side gate drive bootstrap capacitor. A robust level shifter operates at high speed while consuming low power and providing clean level transitions from control logic to the high side gate driver. Undervoltage lockout is provided on both the low side and the high side power rails. This device is available in the standard VSSOP 10 pin and the WSON 10 pin packages.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
| WSON (DPR) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.