LM25101
Controlador de puerta de medio puente de 3 A, 2 A o 1 A con UVLO de 8 V y entradas TTL
LM25101
- Independent High and Low Driver Logic Inputs
- Bootstrap Supply Voltage up to 100-V DC
- Drives Both a High-Side and Low-Side N-Channel MOSFETs
- Fast Propagation Times (25 ns Typical)
- Drives 1000-pF Load With 8-ns Rise and Fall Times
- Excellent Propagation Delay Matching (3 ns Typical)
- Supply Rail Undervoltage Lockout
- Low Power Consumption
- Pin Compatible With HIP2100 and HIP2101
The LM25101 high-voltage gate driver is designed to drive both the high-side and the low-side N-Channel MOSFETs in a synchronous buck or a half-bridge configuration. The A version provides a full 3-A of gate drive while the B and C versions provide 2-A and 1-A, respectively. The outputs are independently controlled with TTL input thresholds. An integrated high voltage diode is provided to charge the high-side gate drive bootstrap capacitor. A robust level shifter operates at high speed while consuming low power and providing clean level transitions from the control logic to the high-side gate driver. Undervoltage lockout is provided on both the low-side and the high-side power rails.
These devices are available in the standard 8-pin SOIC, 8-pin SO-PowerPAD, 8-pin WSON, 10-pin WSON, and 8-pin MSOP PowerPAD packages.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC27288EVM — Módulo de evaluación UCC27288 de controlador de puerta de medio puente de 100 V, 3 A y UVLO de 8 V
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-00121 — Diseño de referencia de luz solar urbana con cargador MPPT integrado
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DPR) | 10 | Ultra Librarian |
| WSON (NGT) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.