PMP15002
DOE6 / COC V5 Tier 2 準拠、ユニバーサル AC 入力から 5V/3A を出力するリファレンス・デザイン
PMP15002
概要
The PMP15002 is a highly efficient, universal AC input to 5V 3A output reference design for cost-optimized adapter and charger applications. The topology is primary-side regulated quasi resonant flyback with synchronous rectification. With the use of primary-side regulation, it eliminates the need of optical coupler and other external compensation components. This design can pass EN55022 class B conducted and radiated EMI. The efficiency and no-load power consumption of this design meet the EU’s Code of Conduct, Version 5, Tier 2 standard.
特長
- Primary side regulation eliminating the need of opto coupler
- Efficiency meets COC V5 Tier2 and DOE6 with 150m ohm cable
- Passes EN5022B CE and RE specifications with only 100p Y-cap
- Synchronous recitifcation works with primary side regulation
- <75mW no-load power consumption
出力電圧オプション | PMP15002.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 3.2 |
Output Power (W) | 16 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNL2.PDF (101 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3