PMP9335
複数出力、複数降圧 20W 電源装置、Xilinx Zynq FPGA アプリケーション用、リファレンス・デザイン
PMP9335
概要
PMP9335 は、TPS84A20 と TPS84320 を採用した、 Xilinx Zynq FPGA アプリケーション向けのリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、外部タイマを使用してスイッチング周波数を 300 kHz に同期しています。また、制御されたパワーアップ/パワーダウン・シーケンスも実施します。
特長
- Xilinx Zynq FPGA アプリケーション向けに設計
- TPS84A20 と TPS84320 降圧レギュレータ・モジュールを採用したコンパクトなソリューションで使いやすいデザイン
- 制御されたパワーアップ/パワーダウン・シーケンス
- 「プラグイン」モジュールとして使用するために、外部 PCB 上での外部バルク・コンデンサの使用を想定
出力電圧オプション | PMP9335.1 | PMP9335.2 | PMP9335.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 12 | 12 | 12 |
Vin (Max) (V) | 12 | 12 | 12 |
Vout (Nom) (V) | 1 | 1.8 | 1 |
Iout (Max) (A) | 3.7 | 3.7 | 10.6 |
Output Power (W) | 3.7 | 6.66 | 10.6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
通信機器
エンタープライズ・システム
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHK7.PDF (121 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP9335 Test Results | 2015年 9月 28日 |