ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS84320

アクティブ

4.5V ~ 14.5V 入力、3A、同期整流・降圧、統合型電源ソリューション

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 14.5 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 330 Switching frequency (max) (kHz) 780 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good, Remote Sense, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 14.5 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 330 Switching frequency (max) (kHz) 780 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Power good, Remote Sense, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
B1QFN (RUQ) 47 135 mm² 15 x 9
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 最大95%の効率
  • 0.8V~5.5Vの広い範囲に出力電圧を設定可能、リファレンス精度1%
  • オプションの分割電源レールにより
    最低で1.6Vの入力電圧を使用可能
  • 可変スイッチング周波数
    (330kHz~780kHz)
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタート
  • 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
  • 過電流保護機能 - Hiccupモード
  • 過熱保護機能
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • 動作温度範囲: -40℃~85℃
  • 強化された熱特性: 13℃/W
  • EN55022 Class Bの放射規格に準拠
  • その他の設計の手引き( SwitcherPro™など)については、http://www.ti.com/TPS84320を参照
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 最大95%の効率
  • 0.8V~5.5Vの広い範囲に出力電圧を設定可能、リファレンス精度1%
  • オプションの分割電源レールにより
    最低で1.6Vの入力電圧を使用可能
  • 可変スイッチング周波数
    (330kHz~780kHz)
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタート
  • 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
  • 過電流保護機能 - Hiccupモード
  • 過熱保護機能
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • 動作温度範囲: -40℃~85℃
  • 強化された熱特性: 13℃/W
  • EN55022 Class Bの放射規格に準拠
  • その他の設計の手引き( SwitcherPro™など)については、http://www.ti.com/TPS84320を参照

TPS84320RUQは使いやすい統合電源ソリューションで、3AのDC/DCコンバータとパワーMOSFET、インダクタ、受動部品を、低プロファイルのBQFNパッケージに組み合わせた製品です。外部部品は3個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。

9×15×2.8mmのBQFNパッケージはプリント基板にハンダ付けしやすく、小型のポイント・オブ・ロード設計で、95%を超える効率、優れた消費電力、接合部から周囲へ13℃/Wの熱インピーダンスを実現できます。このデバイスは、周囲温度85℃において無気流でも、3Aの定格出力電流を完全に供給できます。

TPS84320は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、高性能DSPおよびFPGAへの電力供給に最適です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現できます。

TPS84320RUQは使いやすい統合電源ソリューションで、3AのDC/DCコンバータとパワーMOSFET、インダクタ、受動部品を、低プロファイルのBQFNパッケージに組み合わせた製品です。外部部品は3個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。

9×15×2.8mmのBQFNパッケージはプリント基板にハンダ付けしやすく、小型のポイント・オブ・ロード設計で、95%を超える効率、優れた消費電力、接合部から周囲へ13℃/Wの熱インピーダンスを実現できます。このデバイスは、周囲温度85℃において無気流でも、3Aの定格出力電流を完全に供給できます。

TPS84320は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、高性能DSPおよびFPGAへの電力供給に最適です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS84320 4.5V~14.5V入力、3A同期整流降圧、統合電源ソリューション データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 7月 3日
アプリケーション・ノート Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020年 3月 5日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
試験報告書 TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) 2014年 5月 12日
ユーザー・ガイド PMP7977 User's Guide 2013年 9月 11日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Powering TPS84k Devices from 3.3 V 2013年 1月 4日
その他の技術資料 TPS84k Integrated Power Modules Info Card (Rev. A) 2012年 8月 28日
ユーザー・ガイド TPS84620EVM-692 6-A, Integrated Power Solution EVM (Rev. A) 2011年 8月 24日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

TIDEP0011 — パワー・ソリューション、C667x DSP AVS コア(CVDD)用、ダイナミック・ボルテージ・スケーリング付き

このリファレンス・デザインは、Keystone マルチコア DSP、主に C66x シリーズに AVS コア電源(CVDD)を供給することを目的としています。C66x シリーズは、SmartReflex テクノロジーを使用して、DSP の電源電圧制御を可能にします。この要件を満たすために、このデザインは同期整流・降圧コンバータ(TPS56121)と、POL(ポイント・オブ・ロード)レギュレータ(LM10011)を組み合わせています。LM10011 は、DSP から 6 ビットまたは 4 ビットの VCNTL を受け入れ、TPS56121 の出力電圧を、DSP (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP7977 — Artix 7 用アナログ・ソリューション

Artix 7 パワー・マネージメント・リファレンス・デザイン・ボードは、パワー・モジュール、リニア・レギュレータ、および PMBus 準拠のシステム・コントローラを使用して、DDR メモリ終端を含む、FPGA で必要になる、すべての必須のコア電圧および補助電圧を供給します。デジタル電源のグラフィカル・ユーザー・インターフェイスを使用して、ボードの電源レールの電圧および電流レベルを監視できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B1QFN (RUQ) 47 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ