PMP9777
イヤフォン・ジャックから電源取得、リファレンス・デザイン
PMP9777
概要
This design is for powering a small system attached to a smartphone audio jack. The reference design includes a charge pump and a boost converter. The charge pump is used to filter AC input into a DC voltage and the ultra-low quiescent current boost converter TPS610981 is used to generate a stable 3.3V.
特長
- Low input voltage range
- High efficiency boost converter
- Small solution size
出力電圧オプション | PMP9777.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | .4 |
Vin (Max) (V) | 2.2 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | .001 |
Output Power (W) | .0033 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJC0.PDF (245 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | Getting Power from Earphone Jack Design Guide | 2015年 11月 18日 |