SWIFTPOSNEG-CALC

正/負出力、電圧分離レール・カリキュレータ、SWIFT DC/DC コンバータ用

SWIFTPOSNEG-CALC

ダウンロード

概要

The SWIFTPosNeg-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA369 application note.

This worksheet is used to calculate the external components needed to create a dual output (i.e. positive and negative) power supply using a step-down switching regulator and catalog off the shelf coupled inductor.

ダウンロード

計算ツール

SWIFTPOSNEG-CALC TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54040 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060-EP TPS54060-EP- 0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54140 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54160 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54231 Eco-mode™ 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ TPS54232 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ TPS54233 Eco-mode 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、300kHz、降圧コンバータ TPS54240 3.5V ~ 42V 入力、2.5A 降圧コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54260 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54331 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ TPS54332 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ
ダウンロードオプション

SWIFTPOSNEG-CALC TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2012/11/19
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54040 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060-EP TPS54060-EP- 0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54140 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54160 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54231 Eco-mode™ 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ TPS54232 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ TPS54233 Eco-mode 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、300kHz、降圧コンバータ TPS54240 3.5V ~ 42V 入力、2.5A 降圧コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54260 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ、Eco-Mode 搭載 TPS54331 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ TPS54332 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc225 or www.ti.com/lit/xx/slvc225b/slvc225b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC225. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) 2012/10/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ