TIDA-01371
超音波システム向け、プログラマブル ±100V、大電流、フローティング・リニア・レギュレータのリファレンス・デザイン
TIDA-01371
概要
超音波トランスミッタは伝送中、高電流をピエゾ振動子に駆動するため安定したプログラマブル電源を必要とします。TIDA-01371 は ±2.5 から ±100V まで変化する出力電圧の提供が可能な正/負リニア・レギュレータのためのリファレンス・デザインです。外部制御電圧を使用する DAC 経由のプログラム機能を実装しています。低ノイズ特性を実現しているため、低ノイズ正/負 LDO レギュレータや接地浮動回路による受動/能動ノイズ・フィルタの置き換えが可能です。さらに、複数の外部パワー MOSFET を使用してレギュレータの電流機能をスケール化し、すべり波つまりエラストグラフィー(剪断弾性波)モードなどの特殊な画像処理モードをサポートします。非常に大きい電流をトランスデューサに供給するため、大容量の入力コンデンサは 1ms の持続時間にわたって大電力を供給し、電源からの平均電流を非常に低い値に維持します。
特長
- フローティング/トラッキング・レギュレータにより、受動/能動ノイズ・フィルタの代替が可能に。複数の LDO レギュレータのロード・レギュレーションは ±1.5% より良好
- 革新的なカレント・シェア方式により、クラス最高の低 RDS(ON) を実現した TI の CSD シリーズ・パワー MOSFET と、低インピーダンスのドライバ回路を採用して、過渡応答を向上
- DAC からの制御信号を使用して、±2.5V ~ ±100V のプログラマブル出力電圧を実現
- 1ms のパルス(最大 ±20A でテスト済み)のスケーラブルな出力電流を通じて、特殊な画像処理モードをサポート
- 個別かつ独立した正/負電圧電源により、超音波送信回路に電力を供給
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPY0.PDF (136 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技術記事 | Take your ultrasound design to the next level | PDF | HTML | 2018年 2月 8日 | |||
ユーザー・ガイド | 超音波システム用のプログラム可能な±100V、大電流、フローティ ング・リニア・レギュレータのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2017年 8月 31日 | |||
技術記事 | What floats your boat? Exploring linear regulators in medical ultrasound | PDF | HTML | 2017年 5月 12日 |