TIPA-050047

LP87524P-Q1 を使用する、ミリ波の AWR1642 と AWR1243 向け電源デザイン

TIPA-050047

設計ファイル

概要

この電源デザインでは、AWR1642 と AWR1243 の各レーダー センサへの電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) を掲載しています。テクニカル リファレンス マニュアルは、OTP メモリをダウンロードした後の LP87524B/J/P-Q1 のデフォルト レジスタ ビットのリファレンスとして使用できます。これらの LP87524B/J/P-Q1 PMIC は、LC フィルタを使用してノイズとリップルに関する仕様を満たしているため、外部 LDO を使用せずに xWR レーダー デバイスとの間で標準的な接続を行う方法も提示します。

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

LP87524B-Q1AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) 向け、マルチフェーズ、4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87524J-Q1AWR と IWR の各 MMIC (ミリ波 IC) 向け、マルチフェーズ、4MHz、4A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87524P-Q1車載 AWR ミリ波 IC 向け、マルチフェーズ、4MHz、3A/1.0V + 3A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/1.2V、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
車載ミリ波レーダー・センサ

AWR1243車載、76GHz ~ 81GHz、高性能 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC)

データシート: PDF | HTML
車載ミリ波レーダー・センサ

AWR1642DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド LP87524x-Q1 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ