ADC-TEMP-SENSOR-FW

各種高精度 ADC に適した温度センサ (RTD、熱電対、サーミスタ) 向けファームウェア

ADC-TEMP-SENSOR-FW

ダウンロード

概要

この温度センサ線形化ファームウェアは、抵抗性温度ディテクタ (RTD)、熱電対、サーミスタ (NTC、PTC など)、アナログ温度センサを含め、非常に一般的な各種温度センサの測定と線形化を実施するソフトウェア ルーチンを収録しています。

このソフトウェアが収録しているのは、A/D コンバータ (ADC) とマイクロプロセッサ (MCU) の間で通信を確立するための ADC ハードウェア アブストラクション レイヤ (HAL)、センサのデータの変換と線形化を行って温度値を求めるセンサ API、さらに、センサと高精度 ADC とマイコンを組み合わせて使用し、温度を読み取るためにソース コードを使用する方法を示す各種サンプルです。

特長
  • 温度からデジタル値への変換を行うための包括的なファームウェア
  • 一般的な種類の各種温度センサのサポート:
    • RTD (PT100、PT1000、Ni120 など)
    • 熱電対 (タイプ K、J、B、T など)
    • サーミスタ (PTC、NTC)
    • アナログ温度センサ
  • 複数のセンサに合わせた変更が容易
  • 複数の高精度 ADC をサポート (ADC-TEMP-SENSOR-FW のダウンロードに関するサポート対象の製品とハードウェアをご覧ください)

  • ADC ハードウェア抽出レイヤ(HAL)
  • センサ API
  • 温度センサ例

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. ファームウェアのダウンロードとインストール
  2. Code Composer Studio をインストールします。
  3. プロセッサ ライブラリをインストールします
  4. C:\ti\ADCTempSensorFW_1.0.0\Software\Examples からプロジェクトをインポートします
  5. EVM (評価基板) とセンサを接続します
  6. 端末エミュレータをセットアップします
  7. プロジェクトを実行します

ダウンロード

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ADC-TEMP-SENSOR-FW Temperature-sensor firmware source files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 ADC
ADS1120 PGA、VREF、2x IDAC、SPI インターフェイス搭載、16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型サイズのデルタ シグマ ADC ADS112C04 PGA、VREF、2 個の IDAC、I2C インターフェイス搭載、16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC ADS112S14 PGA、VREF、2 個の IDAC、SPI 搭載、8 チャネル、16 ビット、64kSPS デルタ シグマ ADC ADS112U04 PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC ADS1220 PGA と VREF と SPI と 2 個の IDAC 搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC ADS122C04 PGA、VREF、2 個の IDAC、I2C インターフェイス搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC ADS122C14 PGA、VREF、2 個の IDAC、 I²C 搭載、8 チャネル、24 ビット、64kSPS デルタ シグマ ADC ADS122S14 PGA、VREF、2 個の IDAC、SPI 搭載、8 チャネル、24 ビット、64kSPS デルタ シグマ ADC ADS122U04 PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC ADS124S08 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC ADS1261 PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、ファクトリ オートメーション向け、24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ シグマ ADC
ダウンロードオプション

ADC-TEMP-SENSOR-FW Temperature-sensor firmware source files

close
最新バージョン
バージョン: 1.3.0
リリース日: 2023/12/21
製品
高精度 ADC
ADS1120 PGA、VREF、2x IDAC、SPI インターフェイス搭載、16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型サイズのデルタ シグマ ADC ADS112C04 PGA、VREF、2 個の IDAC、I2C インターフェイス搭載、16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC ADS112S14 PGA、VREF、2 個の IDAC、SPI 搭載、8 チャネル、16 ビット、64kSPS デルタ シグマ ADC ADS112U04 PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC ADS1220 PGA と VREF と SPI と 2 個の IDAC 搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC ADS122C04 PGA、VREF、2 個の IDAC、I2C インターフェイス搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC ADS122C14 PGA、VREF、2 個の IDAC、 I²C 搭載、8 チャネル、24 ビット、64kSPS デルタ シグマ ADC ADS122S14 PGA、VREF、2 個の IDAC、SPI 搭載、8 チャネル、24 ビット、64kSPS デルタ シグマ ADC ADS122U04 PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC ADS124S08 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC ADS1261 PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、ファクトリ オートメーション向け、24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ シグマ ADC

リリース情報

Temperature sensor firmware

最新情報

  • Added support for ADS122C04 and ADS122U04
  • New software license that doesn't require clickwrap

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023/03/29
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Thermocouple Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023/03/29
アプリケーション・ノート RTD Wire-Break Detection Using Precision Delta-Sigma ADCs PDF | HTML 2021/02/18

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ADC-RTD-CONFIG-CALC Resistance temperature detector (RTD) configuration calculator for precision ADCs (高精度 ADC 向け、抵抗性温度デ

ハードウェア開発

評価ボード
ADS1120EVM ADS1120 評価基板 ADS114S08EVM ADS114S08 評価基板 ADS1220EVM 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS124S08EVM ADS124S08 評価基板 ADS1261EVM ADS1261 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ