PMP4320A

600W ハーフ・ブリック DC-DC コンバータ、デジタル制御機能付き、テレコム・アプリケーション用 - リファレンス・デザイン

概要

PMP4320A リファレンス・デザインは単一出力の DC-DC コンバータであり、標準的なハーフ・ブリック・サイズで、UCD3138 をベースとする完全デジタル制御の構成を採用しています。 12V の出力電圧で 50A の出力電流を供給する能力があります。  コンバータはフレキシブルな構成オプションを採用して、高効率と良好な性能を達成しており、バス・コンバータとして理想的な選択肢になっています。

特長
  • テレコム顧客の要件を満たすことが、包括的なテストによって検証済み
  • 主要なパラメータに関するフレキシブルな構成機能
  • 同期整流器を採用したフル・ブリッジ・コンバータ
  • 少ない部品点数で、優れた熱特性
  • 93.9% の効率
  • 出力 OVP(過電圧保護)と OCP(過電流保護)、入力 UVP(過電圧保護)などの保護機能
出力電圧オプション PMP4320A.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 50
Output Power (W) 600
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Full Bridge- Phase Shifted
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU556.PDF (757 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRAO4.PDF (166 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAO5.PDF (50 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC640.ZIP (2725 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM34927絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用、3 チャネル・フィードバック・ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138064絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル・コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138064A高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138128高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138AUCD3138A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138A64高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B5mm x 6mm の SON 封止、4.9mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7420デュアルチャネル、2/0、1Mbps デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
ハーフ・ブリッジ・ドライバ

UCC272018V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、3A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
ハーフ・ブリッジ・ドライバ

UCC272825V UVLO とインターロックとイネーブル搭載、3A、120V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
ハーフ・ブリッジ・ドライバ

UCC272845V UVLO、イネーブル搭載、3A、120V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS715A80mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS715A-NM24V、80mA、超低 Iq(静止時電流)、低ドロップアウト・リニア・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC27324非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP4320A Test Results 2014年 9月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ