TIDA-010074

テレコム BBU / 電動二輪車バッテリ向け、コスト競争力のあるリチウムイオン・バッテリ・パックのリファレンス・デザイン

TIDA-010074

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、テレコムのバッテリ・バックアップや電動バイクのための、スタンバイ時およびシップ・モード時の消費電流が小さい 16S ~ 17S LiFePO4 リチウムイオン・バッテリ・パックのリファレンス・デザインです。2 層PCB に実装しました。9S ~ 15S AFE bq76940 は下側の 15 セルの電圧を監視し、2 チャネル汎用アンプLM2904B は 16 番目と 17 番目のバッテリ・セルの電圧を監視しますこのリファレンス・デザインを使用すると、過電圧、低電圧、過電流、過熱からバッテリ・パックを保護するとともに、巧みに設計された補助電源方式と高効率低静止電流の DC/DC コンバータ LM5164 によってスタンバイ時およびシップ・モード時のエネルギー消費を低減し、より長い輸送時間やアイドル時間に対応できます。

特長
  • コスト競合力の高い 16S ~ 17S LiFePO4 リチウムイオン・バッテリ・パック・ソリューション
  • 室温時に、16/17S のバッテリ・セルで ±5mV のセル電圧センシング精度を達成
  • スタンバイ・モードの消費電流:100µA
  • シップ・モードの消費電流:5µA
  • 堅牢でプログラム可能な保護機能 (例:セルの過電圧と低電圧、過電流放電、短絡、過熱、低温)
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU739.PDF (2796 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRZY7A.PDF (800 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZY8A.PDF (108 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZY9A.PDF (505 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZZ1A.ZIP (1807 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFJ0A.ZIP (870 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZZ0A.PDF (1879 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5164超低静止電流(IQ)、6V ~ 100V 入力、1A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E007AC 信号データ インターフェイス向け、デュアル、10pF、±13V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTTD2PAK 封止、シングル、2.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430FR215532KB FRAM、4KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1500最大 500kbps で動作する ±8kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
トランス・ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス・ドライバ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・プロテクタ

BQ76200ハイサイド N チャネル FET ドライバ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・モニタとバランサ

BQ769409 ~ 15 直列セルのリチウムイオン / リン酸リチウム・バッテリ・モニタ(bq76940 ファミリ)

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM2904B-40℃ ~ 125℃ 動作、デュアル、36V、1.2MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Fast and furious: designing longer-lasting 16S-17S Li-ion battery packs for e-moto PDF | HTML 2019年 11月 21日
設計ガイド 低消費電流、16S ~ 17S(16 ~ 17 個の直列)バッテリ・パックのリファレンス・デザイン 英語版 2019年 7月 5日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010030 高精度残量計と 50μA スタンバイ電流、13S、48V リチウムイオン・バッテリ・パックのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ