TIDA-010247
48V ~ 1500V エネルギー ストレージ システム向け、高精度バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン
TIDA-010247
概要
このリファレンス デザインは、BQ769x2 バッテリ モニタ ファミリをスタック形式で使用した、ハイサイド N チャネル MOSFET 制御 (最大 32s:32 個直列) のバッテリ管理ユニット (BMU) を示しています。また、BMU スタッキングによる高電圧 (最大 1500V) のエネルギー ストレージ ステーション アプリケーション向けの CAN インターフェイスも搭載されています。ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャと最適化された駆動回路により、スイッチを簡単に制御できます。このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードで消費電流を低減し、2 つのグループ間の電流ギャップを最適化します。このリファレンス デザインは、48V ~ 1500V のエネルギー ストレージ システム向けです。
特長
- 固定オフセット調整機能を搭載し、25℃におけるリン酸鉄リチウムイオン セルの電圧測定精度 ±1.8mV を実現
- シップ モードの消費電流:7μA
- 堅牢かつプログラム可能なバッテリ セルおよびシステム保護機能
- 逆方向のチャージャ、およびパック側が高電圧の場合の対処
- ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャによる強力な駆動能力
- CAN を介して最大 1500V のスタック アーキテクチャをサポート
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMB59A.PDF (166 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC33421-Q1 — 車載、トランス内蔵、5V/5V、1.5W、レギュレーション済み 5kVRMS 絶縁型、DC/DC パワーモジュール
汎用マイコン
MSPM0G3519 — 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU
開発の開始
計算ツール
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr520 or www.ti.com/lit/xx/snvr520/snvr520.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR520. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 48–1500V エネルギー ストレージ システム向け、高精度バッテリ管 理ユニットのリファレンス デザイン (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025/08/22 |
| アプリケーション・ノート | Design Considerations of Stacked BQ769x2 With High-Side N-MOSFET | PDF | HTML | 2023/02/09 | |||
| アプリケーション・ノート | BQ769x2 Calibration and OTP Programming Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/08/06 | |||
| アプリケーション・ノート | DC/DC Buck Converters With Ultra-Low IQ for Industrial Battery-Pack Applications | 2019/02/20 |