TIDA-050026-23881

マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン

TIDA-050026-23881

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、PoE (Power over Ethernet) アプリケーション向けの Type-4 (PoE 2、4 ペア) 24 ポートのイーサネット スイッチを提示します。このスイッチは、IEEE 802.3bt (PoE 2) アプリケーションに対してポートごとに最大 90W、標準的ではないアプリケーションに対して最大 120W を供給することができます。 このデザインは、MSP430F523x ファミリをベースとした TI の FirmPSE システム ソフトウェアを採用しています。その結果、システムとのリアルタイム通信やファームウェアのカスタマイズを実現できるため、製品開発期間の短縮と、貴重なソフトウェア リソースの解放と他の用途での活用が可能になります。 このデザインは、優先順位付きのパワー マネージメント、複数の電源、レガシー PD 検出機能、フィールド アップグレード機能、ホストとの UART/I2C 通信などをサポートしています。加えて、最大 48 ポートの PSE システムをサポートするために、エッジ コネクタ経由でこのデザインを 2 個カスケード接続することも可能です。

必須ハードウェアのリスト

  • PSEMTHR24EVM-081:24 ポート IEEE802.3bt (PoE 2) 対応 PSE システム向けマザーボード
  • TPS23881EVM-083:24 ポート PSE システム向け IEEE802.3bt (PoE 2) 対応 PSE ドーター カード
  • PSEMCUDAUEVM-082:24 ポート IEEE802.3bt (PoE 2) 対応 PSE システム向け MSP430 ドーター カード
  • MSP-FET:FirmPSE アプリケーション コードと BSL コードを MSP430 にフラッシュ書き込みするためのフラッシュ ツール
  • USB2ANY:FirmPSE GUI と MSP430 の間で通信を行うためのインターフェイス アダプタ

ダウンロードするソフトウェアのリスト



ステップごとの開発開始手順: 

ステップ 1: ハードウェアを注文します 

ステップ 2:  ソフトウェアをダウンロードします 
  • FirmPSE アプリケーション コードのイメージ、FirmPSE BSL コードのイメージ、FirmPSE GUI を、こちらでダウンロードします。
ステップ 3: ハードウェア セットアップと GUI チュートリアル (hardware setup and GUI tutorial) のビデオを視聴します  


ステップ 4:ユーザー ガイドをダウンロードし、参照して確認します

手順 5:以下の付加的な設計ツールを参照します

ハードウェア設計ファイルサポートとトレーニング 

E2E Link

TI の各種関連デバイス

  • TPS23881
  • TPS23882
  • MSP430F5234
  • LM5020
  • TLV431
  • INA240
  • REF3425
  • LM5050-2
  • TPS7A4001
  • TPS3890

特長
  • PoE (パワー オーバー イーサネット) アプリケーション向け、IEEE 802.3bt (PoE 2、4 ペア) 24 ポート イーサネット スイッチ。注:2 ペア アプリケーションについては、こちらをクリックしてください。

  • MSP430 上で動作する、製造に対応した既製のシステム ソフトウェア ソリューション (FirmPSE)。

  • FirmPSE の容易なカスタマイズとリアルタイム通信を実行するための GUI。

出力電圧オプション TIDA-050026-23881.1
Vin (Min) (V) 44
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 120
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology POE
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

TI の FirmPSE システム ファームウェア、GUI、ホスト インターフェイス プロトコル、FirmPSE 製品報告書を入手できます。ご請求

TPS23881 製品報告書と SRAM のファームウェア アップデートを入手できます。ご請求

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU764A.PDF (8876 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDM290.ZIP (1309 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM291.ZIP (158 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM292.ZIP (1032 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM294.ZIP (7518 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFO4.ZIP (11941 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM293.ZIP (7647 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

給電側機器

TPS23881200mΩ の RSENSE 搭載、4 ペア、Type-4、8 チャネル、PoE PSE (給電側) 

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM502013 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ

データシート: PDF
I2C アイソレータ

ISO15412.5kVrms、絶縁型単方向クロック、双方向 I2C アイソレータ

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430F5234128KB フラッシュ、8KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA240強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF34252.5V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3890プログラマブル遅延機能搭載、低静止電流、1% 精度、スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7731信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4001イネーブル搭載、50mA、100V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
理想ダイオード / OR コントローラ

LM5050-15V ~ 75V、400μA の静止電流 (IQ)、ORing FET コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

ドーター・カード

PSEMCUDAUEVM-082 — 24 ポート IEEE802.3bt 対応 PSE システム向けマイコン・ドーター・カード

PSEMCUDAUEVM-082 は、TPS23881 と TPS23882 を採用した TI の 24 ポート リファレンス デザイン向けの MSP430 マイコン ドーター カードです。このボードを GUI と組み合わせると、実製品の開発に対応したシステム ファームウェアである TI の FirmPSE の使用が可能になり、ポートのパワー マネージメントや複数電源の使用のようなシステム機能を実現できます。

販売特約店から購入
ドーター・カード

TPS23881EVM-083 — 24 ポート PSE システム向け IEEE802.3bt 対応 PSE ドーター・カード

TPS23881EVM-008 は、TPS23881 の評価に使用できる、24 ポート (48 チャネル) のドーター カードです。この IC は、4 ペアの Type-4、8 チャネル PoE (Power-over-Ethernet) PSE (給電側機器) であり、200mΩ のセンス抵抗を搭載しています。このドーター カードは、キャンパス スイッチやブランチ スイッチ、またネットワーク ビデオ レコーダーなど、ポート数の多いアプリケーションで使用する TPS23881 を対象にして、評価回路やリファレンス回路を実現します。

販売特約店から購入
評価ボード

PSEMTHR24EVM-081 — 24 ポート PSE システム向け、PSE ドーター・カード

PSEMTHR24EVM-081 は、TPS23881 と TPS23882 を搭載した PSE コントローラ向けのベース ボードです。このボードは、24 個の 2 ペア / 4 ペア ポートを搭載しており、それらのポートを使用して IEEE 802.3at アプリケーション向けにポートあたり 30W、また、IEEE 802.3bt アプリケーション向けにポートあたり 90W を供給することができます。

販売特約店から購入
評価ボード

FIRMPSEEVM-BDL — TPS23881EVM-083 + PSEMCUDAUEVM-082 + PSEMTHR24EVM-081 バンドル

PSEMTHR24EVM-081 は、TPS23881 と TPS23882 を搭載した PSE コントローラ向けのベース ボードです。このボードは、24 個の 2 ペア / 4 ペア ポートを搭載しており、それらのポートを使用して IEEE 802.3at アプリケーション向けにポートあたり 30W、また、IEEE 802.3bt アプリケーション向けにポートあたり 90W を供給することができます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション概要 Choosing PoE PSE System Software Solutions PDF | HTML 2021年 8月 3日
設計ガイド マルチポート・アプリケーション用 24 ポート(4 ペア)PSE 電源スイッチのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019年 11月 15日
技術記事 Get more out of your power supply with port power management PDF | HTML 2019年 11月 11日
Analog Design Journal Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches 2019年 9月 30日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ
ハードウェア・プログラミング・ツール
MSP-FET MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ