WILINK8-WIFI-NLCP

Linux OS용 WiLink™ 8 Wi-Fi 드라이버

WILINK8-WIFI-NLCP

다운로드

개요

WiLink™ 8 NLCP 패키지는 WiLink™ 8 Linux 드라이버, 펌웨어 바이너리, WPA Supplicant, hostapd 등을 업데이트하는 빌드 스크립트로 구성됩니다. 자세한 내용은 릴리스 노트 및 사용 설명서를 참조하세요

소프트웨어 블록 개요:

WL18xx Linux 드라이버는 장치에서 Wi-Fi 기능을 실현하기 위한 인터페이스 드라이버와 함께 오픈 소스 구성 요소를 사용합니다. 아래에 몇 가지 NLCP 드라이버 패키지 구성 요소가 나열되어 있습니다:

  • WiLink 8 FW: FW는 장치 하드웨어에서 실행되어 Wi-Fi의 PHY 및 MAC 기능을 제공합니다. 호스트는 SDIO를 통해 WLAN 장치와 통신합니다. 장치 측에서 WLAN MAC는 802.11 MAC 기능을 담당하며 외부 호스트와 FW 간에 WLAN 패킷을 전달합니다. MAC는 타이밍 및 시간이 중요한 결정만 담당합니다. PHY는 인코딩/디코딩 및 변조/복조라는 802.11 PHY 기능을 수행하며 반송파 주파수, 필터링 및 증폭에 대한 상향/하향 변조의 RF 기능을 담당합니다.
  • WiLink 8 드라이버: 장치 HW 및 FW에 대한 추상화 계층입니다. MAC 드라이버를 지원하는 데 필요한 로우 레벨 작업을 구현합니다.
    • wlcore:  WiLink™ 8 장치용 로우 레벨 드라이버를 구현하여 mac80211 작업을 지원합니다. 지원되는 모든 WiLink™ 8 칩셋에 대한 공통 기능이 포함되어 있습니다.
    • Wl18xx: 칩별 기능 및 서비스를 구현합니다. HW별 기능을 구현하여 wlcore를 지원합니다.
    • wlcore_sdio:  SDIO 드라이버와 WiLink™ 8 드라이버 간의 적응 계층입니다.
  • MAC 드라이버:  계층 2 Wi-Fi 프로토콜 요구 사항(데이터 및 제어 경로)을 구현합니다. 플랫폼/장치에 특정되지 않은 일반적인 구성 요소입니다. 이 계층은 다음 구성 요소로 구성됩니다.
    • nl80211: Linux Wireless 솔루션의 사용자 공간과 커널 공간 구성 요소 간에 net-link 인터페이스를 구현합니다.
    • cfg80211: Linux 무선 구성 API입니다. (이것은 Soft-MAC 및 hard-MAC 모두에 공통되는 가장 낮은 계층입니다).
    • mac80211: Wi-Fi Soft-MAC 솔루션을 위한 MAC 계층 기능을 구현하는 Linux 커널 모듈입니다.
  • Hostap 패키지: 오픈 소스 사용자 공간 패키지(BSD 라선스)가 포함되어 있습니다. 모든 WLAN 역할(STA, AP, P2P, Mesh)에 대한 상위 관리 계층을 제공합니다. WPA_supplicant(STA, P2P, Mesh)와 hostapd(AP)라는 두 개의 데몬을 생성합니다.
  • 유틸리티: 초기화 및 구성 서비스를 제공합니다. 디버그 및 통계 기능을 구현합니다
특징
  • Linux 오픈 소스 Wi-Fi 패키지입니다.
  • TI NLCP 릴리스는 Wi-Fi Alliance 사전 인증을 받았습니다.
  • IEEE: 802.11 a,b,g,n, 2X2 MIMO @ 2.4 GHz 및 안테나 다이버시티 @ 5 GHz
  • 지원되는 모드: STA, AP, P2P, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Mesh
  • 최대 100Mbps UDP 처리량
  • 보안: WPA3, WMM-PS, WMM-AC, WPA/2PSK, Ent,WPS,WPSv2
  • 저전력 지원: Station WoW 및 일시 중단/재개, AP ELP(800μA 유휴 연결)
  • 다른 2.4GHz 프로토콜과의 공존: 2.4GHz에서 BT/BLE 및 TI ZigBee
  • AP DFS, 5GHz에서 레이더 감지
  • 다중 역할 멀티 채널: 단일 장치에서 두 개의 WLAN 역할을 동시에 작동합니다.
  • 메시를 통한 Wi-Fi 지원: 802.11s를 엽니다

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

WILINK8-WIFI-NLCP WiLink8 NLCP Wi-Fi driver package for Linux OS

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
Wi-Fi 제품
WL1801 WiLink™8 단일 밴드 산업용 Wi-Fi® 트랜시버 WL1801MOD WiLink™ 8 싱글 밴드 Wi-Fi® 모듈 WL1805MOD WiLink™ 8 싱글 밴드, 2x2 MIMO Wi-Fi® 모듈 WL1807MOD WiLink™ 8 산업용 이중 대역 콤보, 2x2 MIMO Wi-Fi 모듈 WL1831 WiLink™8 단일 밴드 산업용 Wi-Fi®, Bluetooth® 및 Bluetooth 저에너지 트랜시버 WL1831MOD WiLink™ 8 산업용 Wi-Fi, Bluetooth 및 Bluetooth Smart(저에너지) 모듈 WL1835MOD WiLink™ 8 싱글 밴드 콤보 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 및 Bluetooth Smart 모듈 WL1837MOD WiLink™ 8 산업용 듀얼 밴드, 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 및 Bluetooth Smart 모듈
다운로드 옵션

WILINK8-WIFI-NLCP WiLink8 NLCP Wi-Fi driver package for Linux OS

close
최신 버전
버전: R8.8
출시 날짜: 2020. 10. 8

Link to WiLink™ 8 Solutions Overview

Link to the Getting Started User's Guide

Link to the Wilink8 Calibrator Tool User's Guide

제품
Wi-Fi 제품
WL1801 WiLink™8 단일 밴드 산업용 Wi-Fi® 트랜시버 WL1801MOD WiLink™ 8 싱글 밴드 Wi-Fi® 모듈 WL1805MOD WiLink™ 8 싱글 밴드, 2x2 MIMO Wi-Fi® 모듈 WL1807MOD WiLink™ 8 산업용 이중 대역 콤보, 2x2 MIMO Wi-Fi 모듈 WL1831 WiLink™8 단일 밴드 산업용 Wi-Fi®, Bluetooth® 및 Bluetooth 저에너지 트랜시버 WL1831MOD WiLink™ 8 산업용 Wi-Fi, Bluetooth 및 Bluetooth Smart(저에너지) 모듈 WL1835MOD WiLink™ 8 싱글 밴드 콤보 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 및 Bluetooth Smart 모듈 WL1837MOD WiLink™ 8 산업용 듀얼 밴드, 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 및 Bluetooth Smart 모듈

문서

Link to R8.8 Release Notes

Software Manifest of components inside the release

출시 정보

This page contains specific information about WL18xx WLAN IP R8.8 software release package. The information in this page and reference is targeted to cover the feature content, build instructions, and prebuilt images for quick start.
드라이버 또는 라이브러리

WILINK8-WIFI-WTS WiLink™ 8 Wi-Fi Test Suite (WTS) Tool

lock = 수출 승인 필요(1분)

WILINK8-WIFI-WTS WiLink™ 8 Wi-Fi Test Suite (WTS) Tool

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans NLCP 2016. 12. 28
사용 설명서 WiLinkT™ 8 WLAN Features User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016. 5. 26
애플리케이션 노트 Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans 2016. 2. 15
애플리케이션 노트 Precise Time Synchronization Over WLAN (Rev. A) 2015. 12. 18
애플리케이션 노트 WiLink 8 Solutions WiLink8 - wlconf Manual 2015. 7. 1
애플리케이션 노트 WL18xx 5GHZ Antenna Diversity 2015. 6. 29

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기 포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상