選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

SMARTRF-STUDIO-7

SmartRF Studio

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 2.32.0
發行日期: 2024/12/20
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
產品
MSP430 微控制器
CC430F6127 具有 32KB 快閃記憶體、4KB SRAM、Sub-1 GHz 無線電、AES-128、I2C/SPI/UART、96 區段 LCD 的 20 MHz MCU CC430F6135 具有 16KB 快閃記憶體、2KB SRAM、Sub-1 GHz 無線電、AES-128、12 位元 ADC、I2C/SPI/UART、96 區段 LCD 的 20 MHz MCU CC430F6147 具有 32KB 快閃記憶體、4KB SRAM、Sub-1 GHz 無線電、AES-128、10 位元 ADC、I2C/SPI/UART、96 區段 LCD 的 20 MHz MCU
Sub-1 GHz 收發器
CC1020 適用 402-470 和 804-940 MHz 範圍窄頻應用的單晶片 FSK/OOK CMOS 無線收發器 CC1021 適用窄頻應用且間隔大於或等於 50kHz 的多通道 FSK/OOK CMOS 無線收發器 CC1070 適用窄頻和多通道應用的單晶片、低功率、低成本 CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF 發送器 CC1100 適用低功耗無線應用的高度整合多通道 RF 收發器 CC1100E 適用中國和日本頻帶的低功耗 Sub-1GHz 無線收發器 CC1101 低功耗 Sub-1 GHz 無線收發器 CC110L 經濟型產品線 Sub-1 GHz 無線收發器 CC1120 適用窄頻系統的高效能 Sub-1 GHz 無線收發器 CC1121 高效能低功耗 Sub-1 GHz 無線收發器 CC1125 適用窄頻系統的超高效能 Sub-1 GHz 無線收發器 CC113L 經濟型產品線 Sub-1 GHz 無線接收器 CC1150 適用低功耗無線應用的高度整合式多通道發射器 CC115L 經濟型產品線 Sub-1 GHz 無線發射器 CC1175 適用窄頻帶系統的高性能無線發送器 CC1200 低功耗且高效能的無線收發器 CC1201 低功耗且高效能的無線收發器
Sub-1 GHz 無線 MCU
CC1110-CC1111 具有最高達 32 kB 快閃記憶體的 Sub-1 GHz 無線 MCU CC1310 含 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 Sub-1 GHz 無線 MCU CC1311P3 具有 352KB 快閃記憶體及整合式 +20dBm 功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 無線 MCU CC1311R3 具有 352-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz 無線 MCU CC1312PSIP 配備整合式功率放大器的 Sub-1 GHz 系統級封裝 (SIP) 模組 CC1312R 具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F Sub-1 GHz 無線 MCU CC1312R7 具有 704-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 Sub-1 GHz 無線 MCU CC1314R10 具 1-MB 快閃記憶體和高達 296 kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz 無線 MCU CC1350 具 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 多協定 Sub-1 GHz 和 2.4 GHz 無線 MCU CC1352P SimpleLink™ ARM Cortex-M4F 多協定低於 1 GHz 和 2.4 GHz 無線 MCU 整合式功率放大器 CC1352P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 sub-1 GHz 和 2.4-GHz 無線 MCU 整合式功率放大器 CC1352R 具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F 多協定 Sub-1 GHz 和 2.4 GHz 無線 MCU CC1354P10 具有 1MB 快閃記憶體、296KB SRAM、整合式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多頻段無線 MCU CC1354R10 具 1-MB 快閃記憶體和高達 296-KB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多頻無線 MCU CC430F5123 16 位元超低功耗 CC430 Sub 1 GHz 無線 MCU,具 8kB 快閃記憶體和 2kB RAM CC430F5125 16 位元超低功耗 CC430 Sub 1 GHz 無線 MCU,具 16kB 快閃記憶體和 2kB RAM CC430F5133 16 位元超低功耗 CC430 Sub 1 GHz 無線 MCU,具 12 位元 ADC、8kB 快閃記憶體和 2kB RAM CC430F5137 16 位元超低功耗 CC430 Sub 1 GHz 無線 MCU,具 12 位元 ADC、32kB 快閃記憶體和 4kB RAM CC430F5143 16 位元超低功耗 CC430 Sub 1 GHz 無線 MCU,具 10 位元 ADC、8kB 快閃記憶體和 2kB RAM CC430F5145 16 位元超低功耗 CC430 Sub 1 GHz 無線 MCU,具 10 位元 ADC、16kB 快閃記憶體和 2kB RAM CC430F5147 16 位元超低功耗 CC430 Sub 1 GHz 無線 MCU,具 10 位元 ADC、32kB 快閃記憶體和 4kB RAM
低耗電 2.4-GHz 產品
CC2430 適用 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™ 的晶片系統解決方案 CC2431 適用 ZigBee/IEEE 802.15.4 無線感測器網路的晶片系統 (SoC) 解決方案 CC2520 第二代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 無線收發器 CC2530 具 256kB 快閃記憶體和 8kB RAM 的 Zigbee 與 IEEE 802.15.4 無線 MCU CC2531 具高達 256kB 快閃記憶體和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 無線 MCU CC2533 適用 2.4GHz IEEE 802.15.4 和 ZigBee 應用的真正晶片系統解決方案 CC2538 具 512kB 快閃記憶體和 32kB RAM 的 32 位元 Arm Cortex-M3 Zigbee、6LoWPAN 和 IEEE 802.15.4 無線 MCU CC2540 具 USB 的 Bluetooth®低功耗無線 MCU CC2540T 廣泛工業溫度 Bluetooth® 低耗能 (LE) 無線 MCU CC2541 Bluetooth® 低功耗和專用無線 MCU CC2630 含 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 Zigbee® 和 6LoWPAN 無線 MCU CC2640 具有 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 低耗能無線 MCU CC2640R2F 具 128-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 低耗能無線 MCU CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 低耗能無線 MCU CC2642R 具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 低耗能無線微控制器 CC2650 具有 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2650MODA 具有 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 多協定 2.4 GHz 無線模組 CC2651P3 具有 352 kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M4 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2651R3 具有 352-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm® Cortex®-M4 單協定 2.4-GHz 無線 MCU CC2652P 具有整合式功率放大器的 SimpleLink™ ARM Cortex-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2652P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 2.4-GHz 無線 MCU、704-kB 快閃記憶體、整合式功率放大器 CC2652PSIP 具有整合式功率放大器的 SimpleLink™ 多協定 2.4-GHz 無線統級封裝模組 CC2652R 具有 352 kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 ARM Cortex-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2652R7 具 704-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2652RB 具有無晶體震盪 BAW 諧振器的 SimpleLink™ 32 位元 ARM Cortex-M4F 多協定 2.4 GHz 無線 MCU CC2652RSIP 具有 352-KB 記憶體的 SimpleLink™ 多協定 2.4-GHz 無線統級封裝模組 CC2674P10 具 1 MB 快閃記憶體和功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多協定 2.4GHz 無線 MCU CC2674R10 具 1-MB 快閃記憶體的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多協定 2.4-GHz 無線 MCU
其它無線產品
CC2420 與 IEEE 802.15.4 相容並用 ZigBee™ 的單晶片 2.4 GHz RF 收發器 CC2500 針對 2.4GHz ISM 低功率無線應用設計的低成本、低功耗 2.4GHz 射頻收發器 CC2510 2.4GHz 無線電收發器、8051 MCU 和 16KB 或 32 KB 記憶體 CC2510F8 2.4 GHz 無線電收發器、8051 MCU 和 8 kB 快閃記憶體 CC2511 2.4 GHz 無線電收發器、8051 MCU、16KB 或 32 KB 快閃記憶體及全速 USB 介面 CC2511F8 2.4GHz 無線電收發器、8051 MCU、8 kB 快閃記憶體和全速 USB 介面 CC2530-RF4CE 具 256kB 快閃記憶體和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 無線 MCU CC2531-RF4CE 具有最高達 256kB 快閃記憶體和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 無線 MCU CC2543 具有 32KB 快閃記憶體、16 GPIO、I2C、SPI 和 UART 的 2.4GHz 射頻經濟型產品線 SoC CC2544 具有 32KB 快閃記憶體、USB, SPI 和 UART 的 2.4 GHz RF 經濟型產品線 SoC CC2545 具有 32KB 快閃記憶體、31 GPIO、I2C、SPI 和 UART 的 2.4 GHz RF 經濟型產品線 SoC CC2550 適用於 2.4 GHz ISM 頻帶低功率無線應用的低成本 2.4 GHz 發射器 CC2620 含 128kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 無線 MCU
汽車無線連線產品
CC2541-Q1 符合車用資格的 SimpleLink Bluetooth® 低耗能無線 MCU CC2640R2F-Q1 SimpleLink™ 符合車用資格的 32 位元 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 低耗能無線 MCU CC2642R-Q1 通過車規認證的 SimpleLink™ 低功耗藍牙® 無線 MCU CC2662R-Q1 用於無線電池管理系統的符合車用資格的 SimpleLink™ 無線 MCU
硬體開發
介面轉接器
BOOST-CCEMADAPTER EM 變壓器 BoosterPack
子卡
CC1120EMK-169 CC1120 評估模組套件 169MHz CC1120EMK-420-470 CC1120 評估模組套件 420-470MHz CC1120EMK-868-915 CC1120 評估模組套件 868-915MHz CC1121EMK-868-915 CC1121 評估模組套件 868-915MHz CC1175EMK-868-915 CC1175 評估模組套件 868-915MHz CC1200EMK-420-470 CC1200 評估模組套件 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 CC1200 評估模組套件 868-930 MHz CC1201EMK-868-930 CC1201 評估模組套件 868-930 MHz CC2500EMK CC2500EMK 評估模組 2.4 GHz CC2520EMK CC2520 評估模組套件 CC2530EMK CC2530 評估模組套件 CC2531EMK CC2531 USB 評估模組套件 CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592 評估模組套件 CC2538EMK CC2538 評估模組套件 CC2540EMK-USB Bluetooth 低功耗和專用無線 MCU
開發套件
CC1125DK CC1125 開發套件 CC1200DK CC1200 開發套件 CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag 藍牙和低於 1 GHz 的長距離無線開發套件 CC2541DK-MINI CC2541 迷你開發套件 CC2650STK SimpleLink™ 低功耗藍牙/多重標準 SensorTag LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 無線 MCU LaunchPad™ 開發套件 LP-CC1311P3 適合 SimpleLink™ sub-1-GHz 無線 MCU 的 CC1311P3 LaunchPad™ 開發套件 LP-CC1312R7 適用 SimpleLink™ 多標準無線 MCU 的 CC1312R7 LaunchPad™ 開發套件 LP-CC2652RB CC2652RB LaunchPad™ development kit for BAW multi-protocol 2.4-GHz SimpleLink™ wireless MCU LP-EM-CC1314R10 適用 SimpleLink™ Sub-1 GHz 無線 MCU 的 CC1314R10 LaunchPad™ 開發套件 LP-EM-CC1354P10 適用 SimpleLink™ Sub-1 GHz 和 2.4 GHz 無線微控制器的 CC1354P10 LaunchPad™ 開發套件
開發板
BOOSTXL-CC1120-90 適用於 902 MHz 至 928 MHz 應用的 BoosterPack BOOSTXL-CC1125 適用於 868/915 MHz 應用的 CC1125 BoosterPack LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 多標準 SimpleLink™ 無線 MCU 的 CC26x2R LaunchPad™ 開發套件 LP-CC1352P7 適用 SimpleLink™ 多頻帶無線 MCU 的 CC1352P7 LaunchPad™ 開發套件 LP-CC2651P3 適用 SimpleLink™ 多標準無線 MCU 的 CC2651P3 LaunchPad™ 開發套件 LP-CC2651R3SIPA 適用於 SimpleLink™ 多協定 2.4-GHz 無線 SIP 模組的 CC2651R3SIPA LaunchPad™ 開發套件 LP-CC2652PSIP 適用於 SimpleLink™ 多協定 2.4-GHz 無線 SIP 模組的 CC2562PSIP LaunchPad™ 開發套件 LP-CC2652R7 適用 SimpleLink™ 多標準無線 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 開發套件 LP-CC2652RSIP 適用 SimpleLink™ 多協定 MCU 的 CC2652RSIP LaunchPad™ 開發套件 SMARTRF06EBK SmartRF06 評估板 SMARTRFTRXEBK SmartRF 收發器評估板

文件

SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer

Compressed source file archive

版本資訊

SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.

最新功能

  • Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
  • Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
  • Various improvements and bug-fixes