4 改訂履歴
Changes from Revision B (January 2019) to Revision C (February 2023)
- 文書全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
- SPI に言及している場合、すべての旧式の用語をコントローラおよびペリフェラルに変更。Go
- 表のタイトルを「デバイス情報」から「パッケージ情報」に変更。Go
- 「電源に関する推奨事項 」および「レイアウト」セクションを「アプリケーションと実装」 セクションに移動Go
Changes from Revision A (August 2017) to Revision B (January 2019)
- 出力ドライバを正しく接地するための機能ブロック図の GND および GNDP ピンの記号を変更。Go
-
表 7-3 の注を更新Go
- 以下の文を追加。USART 同期モードは、チップセレクトなしのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) と同じです。アドレス指定は 3 ビットの UART_ADDR 値によって処理され、1 つのバスで最大 8 つのデバイスをイネーブルにできるからです。Go
- 注を追加。温度測定のサンプルおよび変換時間には、温度測定コマンドを発行してから少なくとも 100us が必要です。温度の値を適切に更新できるように、この期間中は他のコマンドを送信しないでください。Go
Changes from Revision * (February 2017) to Revision A (August 2017)
-
「構成 / ステータス・コマンド」 セクションにゼロ・パディング情報を追加Go
- UART インターフェイスのパラメータ・テキストを「1 ストップ・ビット」から「2 ストップ・ビット」に変更Go
- フィールド間待機時間のテキストを「オプション」から「1ストップ・ビットで必須」に変更Go
- 文を追加。SYNCフィールド (0x55) は、チェックサム計算の対象に含まれていません。Go
- コンテンツを更新し、表 7-3 に注を追加Go
- 文を追加。診断フィールドは、ペリフェラルによって生成されるチェックサム計算に含まれます。Go
- サブセクション「USART 同期モードによるダイレクト・データ・バースト」を追加
Go
-
式 8 を追加Go
- 文を追加。これには、すべてのスレッショルド・タイミングとレベル値が含まれます。Go
- 「UART および USART 通信の例」のコンテンツを更新Go
-
表 8-2 のコンテンツを更新Go
-
「アプリケーション曲線」にコンテンツを追加Go
- 「直接駆動 (トランスレス) 方式」に内容を追加し、XDCRNegative および CINN に GND ノードが存在するように 図 8-6 を変更Go
- 「概要」のテキストをTDK EPCOS B78416A2232A03 トランス、muRata MA40H1S-R トランスデューサからFairchild FDC6506P p-チャネル MOSFET、muRata MA40H1S-R トランスデューサに変更。Go