JAJU956 November   2024 LM74720-Q1 , LMQ644A2-Q1 , TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS62816-Q1 , TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1 , TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1 , TPS748A-Q1

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標

この資料は、Mobileye EyeQ™6H SoC用ディスクリート パワー ツリーのテストレポートの概要です。自動運転支援システム (ADAS) のような車載アプリケーションは、Mobileye の EyeQ™6H などの ADAS ドメイン コントローラ プロセッサを使用しています。これらは、非常に低い電圧で大量の電流を必要とする洗練されたプロセッサです。これらのプロセッサには、プロセッサ負荷電流のステップ変化に対する出力電圧の非常に高速な過渡応答も必要です。このテキサス・インスツルメンツのデザインは、効率的かつコスト効率の優れた方法で、高速過渡応答に関する厳格な要件を満たします。

このディスクリート アプローチにより、ポイント オブ ロード コンバータの最適な配置が可能になると同時に、小型の設計サイズと最小の出力容量を実現できます。

マルチチャネル電圧スーパーバイザを使用して、SoC 関連のすべての電源レールを監視します。電源シーケンスは、任意の外部セーフティー マイコンを使用して実装できます。

この電源設計の PCB レイアウトは、現実的な条件下で測定した信頼性の高い性能データを再現するための推奨レイヤ数 (基板の層数)、積層方法、部品のフットプリントなど、実際のアプリケーションにできる限り近い状態に維持しました。さらに、コア電源は 2 つの異なるレイアウト形式で実装されており、2 つの異なるレイアウト形式で直接比較できます。

ここでは、大電流のスルーレートと低電圧偏差が必要な場合に、レイアウトの詳細がさらに小さくなることがいかに重要か、また、最適なレイアウトを妨げる物理的な制約があった場合何ができるかを示します。

この設計の電源電圧はすべて、Mobileye EyeQ™6H SoC の要件を満たすように、テキサス・インスツルメンツがテスト済みです。

テスト レポートにアクセスするには、お近くのテキサス・インスツルメンツの代理店にお問い合わせください。