Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.
Alpha Data Parallel Systems Ltd.
Radiation-tolerant FPGA solution provider
Alpha Data is a leading global supplier of high performance COTS reconfigurable computer platforms and support software.
Focusing on the strategic market areas of digital signal processing (DSP), imaging systems, communications, military and aerospace and high performance computing (HPC), Space FPGA prototyping, Alpha Data has established a global customer base and reputation for leading edge design.
Circuitos integrados de alimentación para memoria DDR
Controladores CA/CC y CC/CC (FET externo)
Controladores de medio puente
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
Interruptores de carga
Limpiadores de fluctuación de reloj
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
Sensores de temperatura digitales
Supervisor & reset ICs
Traductores de tensión con control de dirección
Transceptores CAN
Contacto
-
(44) 131 558 2600
- Contacte a un socio
- www.alpha-data.com
Recursos disponibles
- Kit de desarrollo
- Placa de evaluación
Regiones compatibles
- América del Norte
- Europa
Sede central
- 160 Dundee Street
- Suite L4A
- Edinburgh, EH11 1DQ
Recursos
Kit de desarrollo
ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — Placa Alpha Data® para Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060 FPGA con potencia TI
This is a development kit for the Xilinx® XQRKU060 FPGA with industrial -1 speed grade. ADA-SDEV-KIT2 has a modular board design with a XRTC-compatible configuration module, two FMC connectors, DDR3 DRAM, system monitoring, and space-grade TI power management and temperature-sensing solutions.
Placa de evaluación
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — Kit Alpha Data ADM-VA601 con núcleo AMD Versal XQRVC1902 ACAP y productos TI resistentes a la radiac
Se trata de un factor de forma VPX 6U que destaca el SoC/FPGA adaptable AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902. El ADM-VA600 tiene un diseño de placa modular con un conector FMC+, DDR4 DRAM y monitorización del sistema. La mayoría de los componentes son dispositivos de alimentación, interfaz, reloj y (...)
Descargo de responsabilidad