TPS7H5005-SEP
Controlador PWM de salida doble de 2 MHz, tolerancia a la radiación y con rectificación síncrona
TPS7H5005-SEP
- Radiation hardened:
- SEL, SEB, and SEGR immune to LET = 43 MeV-cm2/mg
- SET and SEFI characterized up to LET = 43 MeV-cm2/mg
- TID assured for every wafer lot up to 50 krad(Si)
- Input voltage: 4 V to 14 V
- 0.613-V +0.7%/–1% voltage reference over temperature, radiation, and line and load regulation
- Switching frequency from 100 kHz to 2 MHz
- External clock synchronization capability
- Synchronous rectification outputs
- TPS7H5005-SEP, TPS7H5006-SEP, TPS7H5007-SEP
- Adjustable dead time
- TPS7H5005-SEP, TPS7H5006-SEP
- Adjustable leading edge blank time
- TPS7H5005-SEP, TPS7H5006-SEP, TPS7H5008-SEP
- Configurable duty cycle limit
- TPS7H5005-SEP, TPS7H5006-SEP, TPS7H5007-SEP
- Adjustable slope compensation and soft start
- 24-pin TSSOP package
- Space Enhanced Plastic
- Controlled baseline
- Au bondwire and NiPdAu lead finish
- Meets NASA ASTM E595 outgassing specification
- One fabrication, assembly, and test site
- Extended product life cycle
- Extended product change notification
- Product traceability
The TPS7H500x-SEP series (consisting of TPS7H5005-SEP, TPS7H5006-SEP, TPS7H5007-SEP, and TPS7H5008-SEP) is a family of high-speed, radiation-tolerant, PWM controllers in space enhanced plastic. The controllers provide a number of features that are beneficial for the design of DC-DC converter topologies intended for space applications. The controllers have a 0.613-V +0.7%/–1% accurate internal reference and configurable switching frequency up to 2 MHz. Each device offers programmable slope compensation and soft-start.
The TPS7H500x-SEP series can be driven using an external clock through the SYNC pin or by using the internal oscillator at a frequency programmed by the user. The controller family offers the user various options for switching outputs, synchronous rectification capability, dead time (fixed or configurable), leading edge blank time (fixed or configurable), and duty cycle limit. Each device in the TPS7H500x-SEP series has a 24-pin TSSOP package.
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS7H5005EVM — Módulo de evaluación TPS7H5005 para controlador PWM de salida doble de 2 MHz con rectificación síncr
El módulo de evaluación (EVM) TPS7H5005 demuestra cómo puede funcionar el controlador TPS7H5005-SEP en bucle abierto y proporciona una plataforma de pruebas para utilizar el producto.
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — Kit Alpha Data ADM-VA601 con núcleo AMD Versal XQRVC1902 ACAP y productos TI resistentes a la radiac
Se trata de un factor de forma VPX 6U que destaca el SoC/FPGA adaptable AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902. El ADM-VA600 tiene un diseño de placa modular con un conector FMC+, DDR4 DRAM y monitorización del sistema. La mayoría de los componentes son dispositivos de alimentación, interfaz, reloj y (...)
SLVRBK1 — TPS7H5005-SEP Flyback Converter Calculator
Productos y hardware compatibles
Productos
Controladores CA/CC y CC/CC (FET externo)
SLVRBK2 — TPS7H5005-SEP Push-Pull Converter Calculator
Productos y hardware compatibles
Productos
Controladores CA/CC y CC/CC (FET externo)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.