首頁 設計與開發 合作夥伴目錄
Alpha Data Parallel Systems Ltd.

Alpha Data Parallel Systems Ltd.

Radiation-tolerant FPGA solution provider

Alpha Data is a leading global supplier of high performance COTS reconfigurable computer platforms and support software.

Focusing on the strategic market areas of digital signal processing (DSP), imaging systems, communications, military and aerospace and high performance computing (HPC), Space FPGA prototyping, Alpha Data has established a global customer base and reputation for leading edge design.

AC/DC 和 DC/DC 控制器 (外部 FET)
TPS7H5005-SEP 附帶同步整流的耐輻射、2-MHz、雙輸出 PWM 控制器

 

AC/DC 和 DC/DC 轉換器 (整合式 FET)
TPS50601A-SP 抗輻射 QMLV、3-V 至 7-V 輸入、6-A 同步降壓轉換器 TPS7H4001-SP 抗輻射、QMLV 和 QMLP、3-V 至 7-V 輸入 18-A 同步降壓轉換器 TPS7H4003-SEP 採用航太級強化型塑膠封裝的耐輻射、3-V 至 7-V、18-A、同步降壓轉換器 TPS7H4010-SEP 採用塑膠封裝的耐輻射、3.5-V 至 32-V 輸入、6-A、同步降壓轉換器

 

CAN 收發器
SN55HVD233-SEP 採用強化型航太塑膠封裝且具有待機模式的耐輻射 3.3V CAN 收發器

 

DDR 記憶體電源 IC
TPS7H3301-SP 抗輻射 QMLV、2.3-V 至 3.5-V 輸入、3-A 汲極和源極 DDR 終端 LDO 穩壓器 TPS7H3302-SEP 耐輻射、2.3-V 至 3.5-V 輸入、3-A 汲極和源極 DDR 終端 LDO 穩壓器

 

半橋式驅動器
TPS7H6023-SP 抗輻射、QMLV 22V 半橋 GaN 閘極驅動器 TPS7H6025-SEP 耐輻射 22V 半橋 GaN 閘極驅動器

 

數位溫度感測器
TMP461-SP 抗輻射保證 (RHA)、高準確度遠端與本機溫度感測器

 

方向控制電壓轉換器
SN54SLC8T245-SEP 耐輻射、八位元、0.65-V 至 3.3-V、方向控制位準轉換器

 

時鐘抖動清除器
LMK04832-SEP 耐輻射、30-krad、超低雜訊、3.2-GHz 15 輸出 JESD204C 時脈抖動清除器

 

監控器和重設 IC
TL7700-SEP 採用塑膠封裝的耐輻射、40-V 可調整電壓監控器

 

線性與低壓差 (LDO) 穩壓器
TPS73801-SEP 採用塑膠封裝的抗輻射、2.2-V 至 20-V 輸入、1-A 可調整 LDO 穩壓器 TPS7H1101A-SP 抗輻射 QMLV、1.5-V 至 7-V 輸入、3-A 低雜訊可調式低壓差 (LDO) 穩壓器 TPS7H1111-SEP 耐輻射、1.5-A、超低雜訊、超高 PSRR RF LDO 穩壓器

 

負載開關
TPS7H2221-SEP 耐輻射 1.6-V 至 5.5-V 輸入 1.25-A 負載開關
聯絡
提供的資源
  • 開發套件
  • 開發板
支援的區域
  • 北美
  • 歐洲
總部
  • 160 Dundee Street
  • Suite L4A
  • Edinburgh, EH11 1DQ

資源

開發套件

ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — 附帶 TI 電源且適用於 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060 FPGA 的 Alpha Data® 主機板

This is a development kit for the Xilinx® XQRKU060 FPGA with industrial -1 speed grade. ADA-SDEV-KIT2 has a modular board design with a XRTC-compatible configuration module, two FMC connectors, DDR3 DRAM, system monitoring, and space-grade TI power management and temperature-sensing solutions.
開發板

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — Alpha Data ADM-VA601 套件,使用 AMD Versal 核心 XQRVC1902 ACAP 和 TI 耐輻射產品

外型尺寸採用 6U VPX,強調 AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適應性 SoC/FPGA。ADM-VA600 為模組化機板設計,配備一個 FMC+ 連接器、DDR4 DRAM 及系統監控。零組件多數為耐輻射電源管理、介面、時脈與嵌入式處理裝置。

免責聲明

特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。