14-pin (NPA) package image

ADC0834CCWMX/NOPB AKTIV

A/D-Wandler, 8 Bit, 4 Kanal, serielle E/A

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
ADS1234IPWR AKTIV 4-kanaliger Pin-programmierbarer Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 80 SPS, für Brückensensoren Higher resolution, lower speed

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADC0834CCWM/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Weitere ADC0834-N Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (NPA) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von ADC0834-N

  • TI MICROWIRE Compatible—Direct Interface to COPS Family Processors
  • Easy Interface to All Microprocessors, or Operates “Stand-Alone”
  • Operates Ratiometrically or with 5 VDC Voltage Reference
  • No Zero or Full‐Scale Adjust Required
  • 2‐, 4‐ or 8‐Channel Multiplexer Options with Address Logic
  • Shunt Regulator Allows Operation with High Voltage Supplies
  • 0V to 5V Input Range with Single 5V Power Supply
  • Remote Operation with Serial Digital Data Link
  • TTL/MOS Input/Output Compatible
  • 0.3 in. Standard Width, 8‐, 14‐ or 20‐Pin PDIP Package
  • 20 Pin PLCC Package (ADC0838-N Only)
  • SOIC Package

Key Specifications

  • Resolution: 8 Bits
  • Total Unadjusted Error: ±½ LSB and ±1 LSB
  • Single Supply: 5 VDC
  • Low Power: 15 mW
  • Conversion Time: 32 μs

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von ADC0834-N

The ADC0831 series are 8-bit successive approximation A/D converters with a serial I/O and configurable input multiplexers with up to 8 channels. The serial I/O is configured to comply with the TI MICROWIRE serial data exchange standard for easy interface to the COPS family of processors, and can interface with standard shift registers or μPs.

The 2‐, 4‐ or 8‐channel multiplexers are software configured for single‐ended or differential inputs as well as channel assignment.

The differential analog voltage input allows increasing the common‐mode rejection and offsetting the analog zero input voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADC0834CCWM/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren