10-pin (DGS) package image

ADC104S021CIMM/NOPB AKTIV

10-Bit-, 200-kSPS, 4-Kanal-SAR-ADC mit unsymmetrischen Eingängen und serieller Schnittstelle

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADC104S021CIMMX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins VSSOP (DGS) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von ADC104S021

  • Specified over a Range of Sample Rates.
  • Four Input Channels
  • Variable Power Management
  • Single Power Supply with 2.7V - 5.25V Range
  • ADC104S021Q is AEC-Q100 Grade 3 Qualified and is Manufactured on an Automotive Grade Flow
  • Meets AEC-Q100-011 C2 CDM Classification

Key Specifications

  • DNL: ± 0.13 LSB (typ)
  • INL: ± 0.13 LSB (typ)
  • SNR: 61.8 dB (typ)
  • Power Consumption
    • 3V Supply: 1.94 mW (typ)
    • 5V Supply: 6.9 mW (typ)

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von ADC104S021

The ADC104S021/ADC104S021Q is a low-power, four-channel CMOS 10-bit analog-to-digital converter with a high-speed serial interface. Unlike the conventional practice of specifying performance at a single sample rate only, the ADC104S021/ADC104S021Q is fully specified over a sample rate range of 50 ksps to 200 ksps. The converter is based on a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit. It can be configured to accept up to four input signals at inputs IN1 through IN4.

The output serial data is straight binary, and is compatible with several standards, such as SPI™, QSPI™, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.

The ADC104S021/ADC104S021Q operates with a single supply, that can range from +2.7V to +5.25V. Normal power consumption using a +3V or +5V supply is 1.94 mW and 6.9 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to just 0.12 µW using a +3V supply, or 0.47 µW using a +5V supply.

The ADC104S021/ADC104S021Q is packaged in a 10-lead VSSOP package. Operation over the industrial temperature range of −40°C to +85°C is ensured.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADC104S021CIMMX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren