32-pin (NEY) package image

ADC12040CIVY/NOPB AKTIV

Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit 40 MSPS

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADC12040CIVYX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins LQFP (NEY) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | EIAJ TRAY (10+1)

Merkmale von ADC12040

  • Single +5V Supply Operation
  • Internal Sample-and-Hold
  • Outputs 2.35V to 5V Compatible
  • Pin Compatible with ADC12010, ADC12020, ADC12L063, ADC12L066
  • Power Down Mode
  • On-Chip Reference Buffer

Key Specifications

  • Supply Voltage: +5V ±5%
  • DNL: ±0.4 LSB (typ)
  • SNR (fIN = 10MHz): 69 dB (typ)
  • ENOB (fIN = 10MHz): 11.2 bits (typ)
  • Power Consumption, 40 MHz: 340 mW (typ)

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von ADC12040

The ADC12040 is a monolithic CMOS analog-to-digital converter capable of converting analog input signals into 12-bit digital words at 40 Megasamples per second (MSPS), minimum. This converter uses a differential, pipeline architecture with digital error correction and an on-chip sample-and-hold circuit to minimize die size and power consumption while providing excellent dynamic performance. Operating on a single 5V power supply, this device consumes just 340 mW at 40 MSPS, including the reference current. The Power Down feature reduces power consumption to 40 mW.

The differential inputs provide a full scale differential input swing equal to 2VREF with the possibility of a single-ended input, although full use of the differential input is required for optimum performance. For ease of use, the buffered, high impedance, single-ended reference input is converted on-chip to a differential reference for use by the processing circuitry. Output data format is 12-bit offset binary.

This device is available in the 32-lead LQFP package and will operate over the industrial temperature range of −40°C to +85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADC12040CIVYX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren